Nuovi pro­dot­ti di ma­nu­ten­zio­ne

La SKF Maintenance Products ha introdotto la nuova generazione di estrattori EasyPull serie TMMA, caratterizzati da un’esecuzione ottimizzata che offre un maggiore sforzo di estrazione, nonché un prezzo competitivo. Le principali modifiche riguardano l’eliminazione della spina di sicurezza e l’introduzione di un nuovo braccio monoblocco. In caso di carico eccessivo, l’utilizzatore ne ha una chiara indicazione poiché la vite tende a flettere. La nuova serie comprende estrattori meccanici di tre grandezze, estrattori idraulici di due grandezze, nonché un corredo contenuto in una robusta cassetta metallica, composto da un estrattore idraulico, una piastra in tre sezioni e una copertura di protezione.

Contenuto correlato

La SKF Maintenance Products ha introdotto la nuova generazione di estrattori EasyPull serie TMMA, caratterizzati da un’esecuzione ottimizzata che offre un maggiore sforzo di estrazione, nonché un prezzo competitivo. Le principali modifiche riguardano l’eliminazione della spina di sicurezza e l’introduzione di un nuovo braccio monoblocco. In caso di carico eccessivo, l’utilizzatore ne ha una chiara indicazione poiché la vite tende a flettere. La nuova serie comprende estrattori meccanici di tre grandezze, estrattori idraulici di due grandezze, nonché un corredo contenuto in una robusta cassetta metallica, composto da un estrattore idraulico, una piastra in tre sezioni e una copertura di protezione.

La SKF Maintenance Products ha altresì presentato il nuovo corredo di montaggio TMFT 36, formato da 36 anelli di percussione, tre cannotti in plastica di alta qualità e un martello anti­rimbalzo munito di sfere di acciaio per ottenere il massimo impatto. Il TMTF è disponibile a un prezzo contenuto ed è adatto per montare a freddo più di 400 cuscinetti diversi su alberi da 10 a 55 mm.

Di recente introduzione è anche il nuovo corredo di estrazione per cuscinetti radiali a sfere TMMD 100, la cui esecuzione migliorata aumenta la funzionalità e la durata ed offre più valore aggiunto. I bracci rinforzati con ganasce ottimizzate assicurano maggiore presa e consentono di aumentare lo sforzo massimo di estrazione. Ideale per lo smontaggio di cuscinetti SKF radiali a sfere per diametri albero compresi tra 10 and 100 mm (71 dimensioni), il corredo TMMD 100 può essere impiegato sia per cuscinetti montati in alloggiamenti ciechi sia su albero e si rivela particolarmente utile in caso di cuscinetti radiali montati con interferenza su entrambi gli anelli.