Pic­co­li ma re­si­sten­ti

La SKF ha ampliato l’assortimento con un nuovo attuatore lineare denominato «The Runner», il quale pesa solo 7,5 chilogrammi e combina un’elevata capacità di carico con la possibilità di raggiungere velocità elevate, nonché un’elevata forza in trazione e spinta e una capacità di lavorare di sbalzo. 

Contenuto correlato

La SKF ha ampliato l’assortimento con un nuovo attuatore lineare denominato «The Runner», il quale pesa solo 7,5 chilogrammi e combina un’elevata capacità di carico con la possibilità di raggiungere velocità elevate, nonché un’elevata forza in trazione e spinta e una capacità di lavorare di sbalzo. 

«The Runner» può reggere carichi compresi tra 8.000 and 12.000 N a velocità da 4,5 a 10,5 mm/sec. Il sistema comprende un’unità di controllo di sicurezza per la rilevazione della Single Fault Condition (di primo errore), applicabile a tre attuatori ed è compatibile con la serie SKF Telemag a corrente continua.