Precisione lineare
Una nuova slitta a guida lineare prodotta dalla Russell T. Gilman Inc, azienda del gruppo SKF, offre un funzionamento dolce ed una precisione elevatissima grazie all’impiego di un cuscinetto a rulli a basso attrito ed alle sue guide di ricircolo precaricate.
Si tratta di unità particolarmente adatte ad una vasta gamma di applicazioni di precisione tra cui fresatura, lavorazione a laser, foratura, rettifica, movimentazione di materiali e robotica, oltre che per applicazioni medicali e ottiche. Le slitte a guida lineare della
Gilman sono disponibili in larghezze da 9 a 24 pollici (da 22,86 a 60,96 cm) ed in lunghezze fino a 96 pollici (243,84 cm).
Le slitte hanno un coefficiente di attrito basso ed uniforme che permette l’uso di viti a sfere rullate o rettificate più piccole. Alle slitte possono inoltre essere applicati motori lineari a scelta del cliente. Per applicazioni in ambienti a rischio, le slitte possono essere dotate di tenute, raschiatori e coperture metalliche o tessili in modo da resistere ad agenti chimici e corrosione. Alcuni rivestimenti offrono un’alta stabilità termica, superfici antiaderenti e lubrificazione a secco.