Presa sicura
Spostare correttamente e in modo sicuro i cuscinetti grandi e medi, il cui peso è notevole, può essere un problema per gli addetti alla manutenzione. Un compito difficile è quello di trasferirli in modo sicuro dal loro imballo alla posizione di montaggio sull’albero. Un altro è il loro posizionamento corretto prima di montarli. Si tratta di operazioni che richiedono molto tempo e sono potenzialmente rischiose sia per il personale che per i cuscinetti stessi.
Spostare correttamente e in modo sicuro i cuscinetti grandi e medi, il cui peso è notevole, può essere un problema per gli addetti alla manutenzione. Un compito difficile è quello di trasferirli in modo sicuro dal loro imballo alla posizione di montaggio sull’albero. Un altro è il loro posizionamento corretto prima di montarli. Si tratta di operazioni che richiedono molto tempo e sono potenzialmente rischiose sia per il personale che per i cuscinetti stessi.
Per i cuscinetti di peso fino a 500 kg, l’SKF Bearing Handling Tool rappresenta una semplice soluzione a questi problemi. Quest’attrezzatura consta di un nastro d’acciaio con due maniglie e due piastre antirotazione, che va applicata attorno all’anello esterno. Ruotando le due maniglie, il Bearing Handling Tool può essere applicato saldamente attorno al cuscinetto. Le due piastre antirotazione fissano l’anello esterno ed i corpi volventi, evitando che si muovano durante il montaggio. Cuscinetto e attrezzatura possono quindi essere sollevati e messi in posizione in modo sicuro, facile e veloce.
Dato che sopporta temperature fino a 160 gradi centigradi, il Bearing Handling Tool può essere lasciato attorno al cuscinetto mentre questo viene riscaldato con un riscaldatore a induzione.