Prestazioni del PEEK
Molti cuscinetti SKF sono ora disponibili con gabbie high-tech in PEEK, polietereterchetone, un polimero termoplastico parzialmente cristallino. I principali vantaggi nell’impiego di gabbie in PEEK sono la robustezza, la flessibilità e l’elevata resistenza alla fatica, oltre all’elevato limite di temperatura che è di 160 °C, a livello costante, e di oltre 200 °C nei livelli di picco. Il PEEK offre anche alta resistenza all’usura, basso attrito e buone proprietà elettriche e isolanti. I cuscinetti attualmente disponibili con gabbia in PEEK sono del tipo obliquo a sfere e a rulli cilindrici.
Molti cuscinetti SKF sono ora disponibili con gabbie high-tech in PEEK, polietereterchetone, un polimero termoplastico parzialmente cristallino. I principali vantaggi nell’impiego di gabbie in PEEK sono la robustezza, la flessibilità e l’elevata resistenza alla fatica, oltre all’elevato limite di temperatura che è di 160 °C, a livello costante, e di oltre 200 °C nei livelli di picco. Il PEEK offre anche alta resistenza all’usura, basso attrito e buone proprietà elettriche e isolanti. I cuscinetti attualmente disponibili con gabbia in PEEK sono del tipo obliquo a sfere e a rulli cilindrici.