Sendzimir
I vantaggi sono essenzialmente due: una durata in esercizio aumentata e migliori caratteristiche del prodotto finito.
Nuova pubblicazione dedicata ai cuscinetti per laminatoi SendzimirE’ disponibile da qualche settimana, al momento soltanto in lingua inglese e tedesca, una pubblicazione che introduce la gamma raccomandata dei cuscinetti di appoggio per i laminatoi Sendzimir.
Nel dettaglio, questi cuscinetti sono di tipologia a rulli cilindrici aventi fino a tre corone di rulli, con gabbia o a pieno riempimento ed in esecuzione aperta o con schermi stagni.
Quali sono i vantaggi per gli utilizzatori.
I vantaggi sono essenzialmente due: una durata in esercizio aumentata e migliori caratteristiche del prodotto finito.
In particolare possono essere:
- Precisione di rotazione dell’anello interno secondo la classe di precisione P4;
- Sezione trasversale con tolleranza ridotta che permette di avere gruppi di cuscinetti in esercizio con deviazione totale di spessore inferiore ai 5 microns su tutto il gruppo;
- Capacità di carico ottimizzata legata alla lavorazione a profilo logaritmico delle piste e dei rulli;
- Uso di acciai con elevato grado di purezza e tempra bainitica per incrementare la resistenza all’usura.
Pierangelo Franza
SKF, Siderurgia e Laminazione
Tel. 011/9852322
pierangelo.franza@skf.com