SKF INDUSTRIE e DANIELI Centro Met
Prestazioni eccezionali del Mescola siviere con cuscinetti CARB™ di grandi dimensioniFondata nel 1914 la DANIELI S.p.A. è riconosciuta internazionalmente per l’innovativo approccio nella progettazione di macchine ed impianti per l’industria siderurgica. Situata in Friuli, a Buttrio in provincia di Udine, nel corso degli anni il gruppo DANIELI ha raggiunto risultati eccellenti in special modo nella costruzione di acciaierie, laminatoi per prodotti lunghi e prodotti piani ed impianti “chiavi in mano”.
Prestazioni eccezionali del Mescola siviere con cuscinetti CARB™ di grandi dimensioniFondata nel 1914 la DANIELI S.p.A. è riconosciuta internazionalmente per l’innovativo approccio nella progettazione di macchine ed impianti per l’industria siderurgica. Situata in Friuli, a Buttrio in provincia di Udine, nel corso degli anni il gruppo DANIELI ha raggiunto risultati eccellenti in special modo nella costruzione di acciaierie, laminatoi per prodotti lunghi e prodotti piani ed impianti “chiavi in mano”.
In questo contesto dinamico una delle sue divisioni la DANIELI Centro Met progetta, disegna e realizza soluzioni all’avanguardia per le più moderne acciaierie: forni elettrici, a siviera come anche colate continue per blumi e billette.
Con la collaborazione di SKF, la DANIELI ha installato in Sud Africa il primo impianto mescola siviere capace di contenere fino a 32 tonnellate di leghe fuse. Questa nuova macchina denominata “Ladle-Mixer”, permette di addittivare con Nichel e Cromo la base liquida travasandola alternativamente in due distinte siviere prima del trasferimento alle successive fasi di lavorazione. Per effetto del rimescolamento e delle reazioni chimiche il bagno può raggiungere anche i 2000°C ed è facile capire quali effetti potrebbero avere spruzzi o fuoriuscite accidentali di acciaio fuso sulla zona circostante.
E’ proprio per questa ragione che, disegnando questo Ladle-Mixer unico nel suo genere, la DANIELI si è posta come obiettivo primario la sicurezza degli operatori garantendo un ciclo rapido, efficace e ripetibile. In questa direzione la SKF ha selezionato i cuscinetti radiali orientabili a rulli e CARB™ che, a dispetto delle dimensioni di 1,03 metri di diametro offrono una resistenza allo spunto trascurabile garantendo al bagno di leghe fuse un movimento dolce, senza strappi o pericolose ondulazioni. Anche se in proporzioni decisamente ridotte, ciò che si desidera quando si beve un bicchiere d’acqua!. Questi cuscinetti, posti a circa 7 metri fra loro, permettono dilatazioni dell’albero di quasi 50 mm.
Il Ladle-Mixer DANIELI è composto da due anelli raffreddati in grado di alloggiare siviere del peso complessivo a “pieno carico” di 32 tonnellate. Una volta inserite le due siviere fra gli anelli, un sistema di fissaggio automatico le rende solidali alla struttura. Durante l’oscillazione di 110° verso l’alto, la siviera carica di acciaio liquido si pone sopra a quella vuota mantenendo la posizione orizzontale. Un po’quello che succede quando siamo seduti nei seggiolini della ruota panoramica dei luna park.
Questo movimento è reso possibile grazie alla presenza di cuscinetti CARBTM che compensano le notevoli dilatazioni termiche della struttura senza problemi. Conferendo la massima mobilità delle siviere durante l’intero ciclo e nonostante che tutto avvenga in presenza di alte temperature, in ambiente ostile e con carichi elevati e velocità di oscillazione molto basse. Una volta raggiunta la posizione prevista la siviera viene ribaltata automaticamente riversando le leghe fuse in quella inferiore. Poi tutto riprende al contrario. Per completare ogni ciclo sono necessarie dalle 4 alle 5 miscelazioni consecutive.
Gli eccellenti risultati sul campo confermano ancora una volta la fiducia che la DANIELI ripone nei confronti della SKF ogni volta che le affida il compito di studiare soluzioni affidabili per le proprie macchine.