- «Freno di parcheggio» per eliche
Bloccando un anello del cuscinetto, gli operatori possono tenere ferme le eliche di un’installazione eolica. Questo è possibile grazie ad un nuovo brevetto della SKF: il cuscinetto bloccabile. Combinando un cuscinetto tradizionale con un attuatore si crea un’unità che agisce come un «freno di parcheggio». Si tratta di una funzione molto utile quando il vento previsto è troppo forte o troppo debole e l’operatore non vuole fare funzionare l’elica.
- Misurare wireless
Magic Roller è un nuovo sistema di misurazione per grandi cuscinetti. Installato nel cuscinetto, Magic Roller ne misura il carico complessivo (grandezza e direzione), fornisce importanti informazioni sulla distribuzione di questo e può individuare precocemente i danni nelle superfici interessate al rotolamento.
Nell’industria dell’energia eolica è molto utile registrare i carichi dei cuscinetti in funzione del tipo di elica e delle condizioni di vento prevalenti.
Uno o più rulli vengono modificati per ospitare un inserto che comprende uno strain gauge ed un trasmettitore. Una bobina stazionaria accanto al rullo ed una bobina attorno all’anello esterno del cuscinetto permettono l’alimentazione per induzione. I segnali provenienti dal rullo fanno capo a un ricevitore esterno e vengono elaborati da un software di analisi dedicato.
- Forte e veloce
Un cuscinetto a rulli cilindrici SKF di nuova esecuzione permette velocità elevate ed un aumento della capacità di carico del 15% rispetto alle esecuzioni oggi esistenti. Questo è stato possibile ottimizzando le dimensioni dei rulli in modo da fare spazio ad una nuova gabbia brevettata. Una capacità elevata ed un’alta velocità sono requisiti particolari nelle applicazioni sui generatori eolici.