TENDENZA CONTINUA AL MIGLIORAMENTO
Sintesi
BENEFICI
– ridotto tempo di montaggio
– montaggio facilitato grazie al design ottimizzato dei raccordi
– lunga durata operativa
– protetti dai contaminanti   
– esenti da rilubrificazione
– bassa generazione di calore anche durante alte velocità di rotazione
– elevata rigidezza
– elevata precisione di rotazione
– sezione compatta
– basso attrito ed alta velocità
I nuovi cuscinetti obliqui a sfere SKF-SNFA super-precision per alta velocità sono il risultato della nostra strategia di miglioramento continuo del prodotto.
In ambienti particolarmente aggressivi quali i mandrini delle macchine utensili, i cuscinetti operano in condizioni estremamente severe. Studi sul campo hanno dimostrato che una delle principali cause di danneggiamento è rappresentata dall’ingresso di contaminanti solidi o liquidi all’interno del cuscinetto. Quando sfridi di plastica, polvere, segatura o trucioli finiscono tra le sfere e le piste, il danno nella zona di contatto è pressoché inevitabile. Il fluido da taglio, entrando nel cuscinetto, riduce l’efficacia del lubrificante. Il cuscinetto è così esposto alla corrosione, agli aumenti di temperatura e ad un’usura prematura.
Di conseguenza, i costi di manutenzione possono diventare considerevoli: alla sostituzione anticipata ed imprevista del cuscinetto, vanno sommati il costo della manutenzione non programmata ed il fermo macchina, con ripercussioni sulle tempistiche e sui programmi di produzione.
I nuovi cuscinetti obliqui a sfere SKF-SNFA super-precision, schermati, per alta velocità, serie S719 ..B e S70..B assicurano prestazioni elevate in applicazioni soggette a contaminazione, prolungando la vita del cuscinetto.
Gli schermi non contattanti di cui questi cuscinetti sono equipaggiati su entrambi i lati, sono essenziali per la durata e l’affidabilità del cuscinetto poiché lo proteggono dalla contaminazione e mantengono il lubrificante al suo interno, non influenzano l’attrito del cuscinetto, garantendo elevate prestazioni alle alte velocità.
La gomma nitrilica ha elevate caratteristiche meccaniche ed assicura un’ottima resistenza chimica agli oli ed all’usura.
I cuscinetti con tenute incorporate sono prodotti a basso impatto ambientale, poiché sono pre-ingrassati (con grasso per alta-velocità) e non necessitano di ulteriore ingrassaggio, evitando così possibili contaminazioni o quantità errate di lubrificante; inoltre, le fuoriuscite di grasso sono ridotte al minimo, favorendo una maggiore pulizia del mandrino.
Affidabilità e sicurezza
Il design delle macchine utensili continua a crescere di complessità, in modo particolare nei centri di lavorazione multi-assi. I costruttori sono costantemente impegnati a migliorare la qualità ed il livello tecnologico delle macchine, richiedendo ai semi-assemblati (come ad esempio i dispositivi di azionamento) prestazioni eccellenti. 
I nuovi cuscinetti super-precision serie S719 ..B e S70..B forniscono ottime performance in applicazioni che necessitano di alta affidabilità, elevata rigidità ed accuratezza superiore.
Rispetto alle esecuzioni standard, i cuscinetti serie S719 ..B e S70..B hanno un maggior numero di sfere di piccolo diametro, in modo da ridurre ulteriormente sia le forze centrifughe sia la pressione di contatto tra le sfere e la pista dell’anello esterno. Le sfere, aventi diametro minore, occupano meno spazio permettendo agli anelli di essere più robusti e meno sensibili agli eventuali errori di forma dell’albero o dell’alloggiamento, a tutto vantaggio della precisione di rotazione.
La gabbia in resina fenolica guidata sull’anello esterno offre una stabilità ottimale alle altissime velocità. La forma ottimizzata dei raccordi facilita il montaggio del cuscinetto e riduce il rischio di danneggiare i componenti associati.
Questi cuscinetti sono particolarmente adatti per macchine utensili per l’asportazione del metallo e per la lavorazione del legno.
L’assortimento
I cuscinetti SKF-SNFA super-precision serie S719 ..B e S70..B, come tutti i cuscinetti a contatto obliquo, possono essere forniti singolarmente come standard e comunque accoppiabili, in gruppi di due, tre o quattro, in funzione di quanto richiesto dall’applicazione.
Sono disponibili in acciaio oppure in versione ibrida: quest’ultima ha sfere in materiale ceramico (nitruro di silicio), che ben si presta ad affrontare condizioni di lavoro estreme ad alte velocità.
Due serie dimensionali ISO (719 e 70) con angolo di contatto 15° oppure 25° (18° su richiesta): i tipi con angolo di contatto più elevato sono consigliati per le applicazioni in cui si richiede una rigidezza assiale e una capacità di carico assiale maggiori.
Oltre che in versione schermata, i cuscinetti possono essere forniti aperti (senza schermi) per lubrificazione a grasso o ad olio, con fori di lubrificazione sull’anello esterno.
Nella versione standard, i cuscinetti sono realizzati secondo la classe di tolleranza P4A. Su richiesta, possono essere forniti secondo la classe di tolleranza PA9A, di maggiore precisione.
La gamma dei cuscinetti obliqui a sfere di alta precisione per alte velocità copre i diametri di foro da 30 mm a 120 mm.
I nostri cuscinetti super-precision sono il frutto della combinazione fra le conoscenze tecnologiche della SKF e della SNFA. Con competenze fondamentali in ambito di cuscinetti, tenute, sistemi di lubrificazione, meccatronica e servizi, il team SKF-SNFA è pronto a soddisfare i requisiti delle macchine utensili di prossima generazione.