Una prognosi positiva – La meccatronica nel mondo medicale
Sintesi
La posizione antishock, o posizione di Trendelemburg si realizza ponendo l’infortunato disteso al suolo, in posizione supina, inclinato di circa 30° con il capo a terra senza cuscino, con il bacino leggermente rialzato (per esempio con un cuscino) e gli arti inferiori sollevati. Tale posizione permette al sangue di ritornare più facilmente al cuore, che fatica meno per irrorare il cervello diminuendo quindi il rischio di anossia cerebrale
Una panoramica delle applicazioni e degli sviluppi tecnici di un segmento in continua evoluzione.
La sicurezza, l’affidabilità e la precisione dei sistemi medicali giocano ogni giorno negli ospedali, nei centri diagnostici e nelle case di cura un ruolo fondamentale.
Lo sviluppo tecnologico in questo settore non si è mai fermato, fornendo ai progettisti un’ampia gamma di possibilità per integrare componenti diversi all’interno di complessi macchinari multi-funzione.
Tuttavia in campo medicale, lo sviluppo tecnologico non è solo volto ad aumentare le performance ma va di pari passo con il continuo miglioramento del comfort per il paziente e della facilità di utilizzo per l’operatore. La possibilità di avere tavoli operatori e di terapia con ingombri contenuti, con movimenti fluidi completamente automatizzati e con una perfetta silenziosità contribuisce a causare minor stress e ansia nei pazienti migliorando quindi le condizioni di lavoro dello staff medico.
Da questa prospettiva si comprendono meglio i motivi che stanno portando, nei macchinari medicali, ad una forte migrazione dai sistemi idraulici verso sistemi elettromeccanici. I costruttori e progettisti hanno capito come la meccatronica possa aumentare le funzionalità degli apparecchi riducendo al contempo dimensioni e pesi. Infatti i sistemi idraulici necessitano di una pesante infrastruttura che comprende pistoni, serbatoi di olio, sistemi di filtraggio e tubazioni; i sistemi pneumatici necessitano altresì di compressori e filtri ad aria compressa. Con la meccatronica tutto è più semplice in quanto servono solamente dei semplici cavi elettrici per l’alimentazione e il controllo. Inoltre, assieme ai problemi dimensionali, non bisogna sottovalutare altri aspetti come la maggior manutenzione richiesta per evitare di incorrere in problemi di rumorosità e possibili perdite di olio.
Per tutti questi motivi, l’elenco di applicazioni meccatroniche per il mondo medicale è in continua crescita. Le colonne telescopiche elettromeccaniche, ad esempio, integrano un sistema di guida lineare e di controllo che semplifica il lavoro di design aumentando al contempo le performance degli archi-a-C radiologici e dei tavoli per il posizionamento dei pazienti. Gli attuatori lineari e le centraline di controllo consentono di realizzare una serie di funzioni e movimenti per la regolazione e il posizionamento dei lettini ospedalieri.
Proviamo ad andare più nel dettaglio di alcune applicazioni per capire come la meccatronica sia già fortemente presente in questo mercato.
Medical imaging: la diagnostica per immagini
I sistemi medicali per l’acquisizione delle immagini permettono di generare facilmente, utilizzando metodi non-invasivi, informazioni tridimensionali sugli organi interni del paziente. Questi macchinari richiedono un posizionamento preciso del sistema di acquisizione e del tavolo che ospita il paziente. Un esempio di meccatronica applicata si ha nelle macchine per la Tomografia assiale computerizzata, dove servono elevati carichi in spinta e tiro, accoppiati ad un movimento fluido e silenzioso. In alcune configurazioni si impiegano attuatori capaci di sollevare 1200 Kg alla velocità di 4,5 mm/sec, equipaggiati a standard con madreviti di backup e fine-corsa integrati per incrementare la sicurezza. 
Operating room: tavoli operatori e di terapia
L’attrezzatura per chirurgia deve soddisfare elevati standard igienici garantendo altresì affidabilità e durata. Utilizzare sistemi elettromeccanici al posto di quelli idraulici convenzionali permettere di escludere l’utilizzo di liquidi in pressione nelle sale operatorie. 
Le colonne telescopiche, grazie al rigido profilo di alluminio e ai pattini di precisione in materiale speciale, permettono di azionare rapidamente e silenziosamente un tavolo chirurgico senza flessioni e vibrazioni. Queste colonne permettono un’elevazione fino a 700 mm con una velocità massima di 45 mm/sec, mantenendo al contempo un minimo ingombro retratto. Insieme a centraline di controllo dedicate è possibile utilizzare contemporaneamente più colonne e attuatori lineari per ottenere un sistema integrato plug-and-play che riduce i tempi di progettazione, produzione ed assemblaggio.
È bene ricordare che le colonne telescopiche sono utilizzabili anche in altre applicazioni come tavoli per terapia, mammografia, incubatori, tavoli oftalmici, poltrone dentistiche e in generale applicazioni che richiedano movimenti verticali.
Hospital room: lettini per terapia e riabilitazione
La meccatronica è di casa nelle camere ospedaliere grazie ad un range modulare studiato specificatamente per permettere regolazioni potenti, precise e sicure. I lettini equipaggiati con questi attuatori offrono una regolazione dell’altezza, dello schienale e dell’appoggio femorale, combinata con funzioni complesse per realizzare la rianimazione cardio-respiratoria (CPR Cardio-Pulmonary Resuscitation) o il Trendelemburg ; Pulsantiere, pedaliere bilaterali, pannello infermiere e limitatori di funzione completano il quadro fornendo un completo controllo del lettino. E se manca l’alimentazione elettrica? Un sistema di sblocco manuale “quick-release” garantisce il movimento in casi di emergenza.
Così come i pazienti sono controllati per verificare il loro stato di salute, anche i sistemi meccatronici necessitano di monitoraggi periodici. L’Actuator Lifetime Monitoring o ALIMO introduce un sistema intelligente ed innovativo per controllare lo status degli attuatori che equipaggiano un macchinario. Con questo optional, gli utilizzatori hanno la possibilità di seguire e valutare costantemente lo status dei componenti tramite LED integrati e segnalatori acustici che indicano l’avvicinarsi della fine servizio. Queste informazioni possono essere facilmente trasferite a computer portatile e gestite tramite un software di monitoraggio per pianificare attività di manutenzione.
In conclusione, la prognosi per la meccatronica nelle attrezzature medicali è positiva e continuerà ad esserlo perché segue e supporta le evoluzioni tecniche e applicative della medicina.