В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Немногие назовут хотя бы примерное число подшипников, окружающих нас в повседневной жизни. А ведь они есть повсюду – от детских игрушек и кухонных аппаратов до транспорта и оборудования для отдыха. И вы как потребитель, конечно, хотите, чтобы все они работали долго.
Немногие назовут хотя бы примерное число подшипников, окружающих нас в повседневной жизни. А ведь они есть повсюду – от детских игрушек и кухонных аппаратов до транспорта и оборудования для отдыха. И вы как потребитель, конечно, хотите, чтобы все они работали долго.
Среди электробытовых приборов наибольшее применение подшипники нашли в холодильниках, стиральных машинах, плитах. Турецкий производитель «белой» техники Arçelik ежегодно поставляет на рынок 7,9 млн. единиц продукции. Компания была удостоена многих международных наград за передовые технологии и дизайн.
Французская фирма Rosinox выпускает кухонное оборудование, которое слишком дорого для среднего покупателя, но широко исполь-зуется лучшими поварами мира. Эти две компании шли к успеху в одной и той же области производства разными путями.
В насыщенном информацией мире искушенному потребителю не составит особого труда найти товар, который соответствует возможностям его кошелька, запросам в отношении качества и представлениям о собственном имидже. Но иногда требования потребителей идут еще дальше, и тогда уже они начинают диктовать компаниям, какие товары те должны производить – этот феномен получил название «опережающие инновации потребителя».
Личный автотранспорт – важный символ статуса владельца. Переменчивая мода заставила индийскую компанию-производителя мотороллеров Bajaj Auto перейти на выпуск мотоциклов. Это вовсе не означает, что мотороллеры окончательно вышли из моды. Доказательство тому — неувядающая популярность итальянской модели Vespa, которой в этом году исполняется 60 лет.
Таковы некоторые темы этого номера журнала Evolution. Желаю вам приятного чтения.
Кстати – в доме среднестатистической семьи около 150 подшипников.