В ПО­ИС­КАХ КА­ЧЕ­СТВА

В этом году «Уралэлектро» планирует выпустить порядка 250 тысяч электродвигателей. Каждую неделю аккуратные ряды ярко-синих электромоторов укладывают в «подарочную упаковку» из полиэтилена, гофрокартона и деревянных ящиков, грузят на автомашины и отправляют заказчикам в разные страны мира.

Материалы по теме

РЕ­ЗЮ­МЕ

Завод «Уралэлектро» в Медногорске начал работать в 1941г. До этого он располага лся в Туле. К концу войны с его конве йеров сошли более 626 тыс. винтовок и около 17 тыс. зенитных орудий. После войны завод стал выпускать электромоторы и пылесосы. Сегодня основным направлением являются моторы. В 2004 г. Их производство составило 112 тыс. Предполагается, что в 2005 г. эта цифра будет удвоена. Около 60% продукции идет на экспорт.

Медногорский электротехнический завод «Уралэлектро» расположен у подножия Уральских гор, но его продукция известна далеко за пределами Урала. Ее знают в Италии, Германии, Испании и других странах.
На географической карте город Медногорск расположен почти на самой границе между Европой и Азией. По административным меркам, он находится в глубокой провинции на расстоянии двух дней пути на автомобиле от Москвы, но, с точки зрения промышленного развития, «Уралэлектро» является крупным машиностроительным центром, на долю которого приходится 31,1% всего российского рынка электродвигателей.

В этом году «Уралэлектро» планирует выпустить порядка 250 тысяч электродвигателей. Каждую неделю аккуратные ряды ярко-синих электромоторов укладывают в «подарочную упаковку» из полиэтилена, гофрокартона и деревянных ящиков, грузят на автомашины и отправляют заказчикам в разные страны мира.

Фактически 60% продукции завода идет на экспорт. Один из крупнейших и самых важных клиентов находится в Италии. Остальные электродвигатели реализуют в других странах западной Европы, России и странах СНГ.

«Мы полагаем, что ситуация вскоре изменится, – говорит главный инженер Александр Царьков, который начал работать на «Уралэлектро» 26 лет назад сразу после окончания МГУ и отлично знает продукцию и производственные мощности завода. – Мы считаем, что внутренний рынок имеет наиболее долгосрочные перспективы, и поэтому мы нацелены на увеличение продаж в России».

«После перестройки, в начале 90-х годов, – продолжает Царьков, – когда открылись границы и оживилась торговля, руководство завода поняло, что без повышения качества продукции мы не сможем конкурировать с иностранными производителями. Тогда мы приняли единогласное решение: если уж что-то делать, то делать хорошо, или вообще ничего не делать».

Желание стать лучшими подтолкнуло руководство «Уралэлектро» к решительным действиям. За последние шесть лет компания на треть обновила свое производственное оборудование. Сегодня здесь можно увидеть станки, изготовленные в Швеции, Италии, США, Германии, а также на лучших станкостроительных заводах России. Начиная с 2003 г. система контроля качества продукции сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2000. Помимо улучшения качества продукции завод приступил к серийному производству электродвигателей размером 63-132 мм и, тем самым, существенно расширил ассортимент выпускаемой продукции за счет электродвигателей средней мощности (0,18-7,5 кВт).

«Одним из главных требований наших европейских партнеров было то, что в наши электродвигатели должны устанавливаться подшипники SKF, – продолжает Царьков,- чтобы выполнить это требование мы подписали контракт с SKF в 1998 г.».

Сегодня «Уралэлектро» является одним из крупнейших российских клиентов SKF. Благодаря использованию подшипников SKF продукция «Уралэлектро» в настоящее время удовлетворяет требованиям европейских стандартов, что позволило удвоить объем экспорта.

«Высокое качество подшипников SKF – отнюдь не единственная причина нашего сотрудничества, – поясняет Царьков. – Дело в том, что SKF профессионально подходит к своей работе, и между нами сложились хорошие деловые отношения».

«Уралэлектро» оказывает консультационные услуги своим клиентам, помогая им добиться максимальной отдачи от своих электромоторов. Инженеры «Уралэлектро» постоянно ищут пути повышения безопасности и экологичности электродвигателей. SKF является надежным партнером «Уралэлектро» в этом поиске. В феврале инженеры обеих компаний провели сравнительный анализ методов диагностики, используемых обеими компаниями.

«Мы надеемся, что рекомендации SKF помогут нам найти оптимальные решения для целого ряда технических проблем, – заключает Царьков. – Теперь, когда нам удалось наладить производство всего модельного ряда электродвигателей различной мощности по принципу «все под одной крышей», моя задача – не потерять завоеванных нами позиций и сохранить конкурентоспособность среди других производителей в Украине и Беларуси. И здесь наш главный козырь – качество».