Производство

Меж­ду­на­род­ная сер­ти­фи­ка­ция в об­ла­сти энер­ге­ти­ки

SKF получила международный сертификат норвежского классификационного общества Den Norske Veritas на соответствие требованиям ISO 50001. SKF Group использует специальную систему энергетического менеджмента на 38 производственных предприятиях по всему миру. На эти предприятия приходится 90 % общего объёма прямого энергопотребления всех предприятий компании.

Материалы по теме

ССЫЛ­КИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

ISO 50001 — Energy management

SKF получила международный сертификат норвежского классификационного общества Den Norske Veritas на соответствие требованиям ISO 50001. SKF Group использует специальную систему энергетического менеджмента на 38 производственных предприятиях по всему миру. На эти предприятия приходится 90 % общего объёма прямого энергопотребления всех предприятий компании.

Система является важной составляющей программы SKF BeyondZero по защите окружающей среды, направленной на сокращение энергопотребления и выбросов парниковых газов.

BeyondZero является зарегистрированной торговой маркой SKF Group.