НА­БЛЮ­ДЕ­НИЕ ЗА ФУ­НИ­КУ­ЛЕ­РА­МИ — КЛЮЧ К НО­ВО­МУ РЫНКУ

Материалы по теме

В большинстве крупных городов мира есть парки развлечений: в Париже – Диснейленд, в Стокгольме – Грёна Лунд, в Лос-Анджелесе – Меджик Маунтин, а в Гонконге – Оушен Парк.

Oушен Парк Гонконг, как следует из названия, является морским парком. Помимо 19 аттракционов, два из которых – «Американские горки», в парке есть водоём для дельфинов, парк водных развлечений и аквариумы для акул, медуз и китайского осетра. Парк также является домом для двух панд.

Оушен Парк, расположенный на участке земли в 69 гектар на южном конце острова Гонконг, делится на две крупные парковые зоны. Они соединены между собой 1,5-километровой системой фуникулёров, которая открывает захватывающие панорамные виды южной части Гонконга и Южно-Китайского моря.

Оушен Парк привлекает более 5 млн. посетителей в год, что делает его одним из семи наиболее посещаемых парков развлечений в мире.

Поэтому надёжность и исправная работа коробок передач системы фуникулёров имеет первостепенное значение.

Ещё в 2007 г. в качестве пилотного проекта SKF Hong Kong установила систему наблюдения за состоянием в режиме реального времени на одной из коробок передач системы фуникулёров. В октябре 2008 г. проект был одобрен, а в 2009 г. к линии была подключена вторая коробка передач системы фуникулёров.

«Используя систему SKF, инженеры парка могут с большей точностью наблюдать за движением фуникулёра и предупреждать фактически любые незапланированные отключения системы», – говорит менеджер по поставкам систем обеспечения надёжности SKF Hong Kong Дэвид Донг. «В Оушен Парк это внедрение помогло сократить расходы на техобслуживание системы фуникулёров, благодаря переходу с планово-предупредительного техобслуживания на техобслуживание по фактическому состоянию. Мы надеемся, что данная система будет установлена и на других аттракционах».