Сов­мест­ный вклад в раз­ви­тие тех­но­ло­гий

Консорциум компаний-поставщиков при участии шведского отделения SKF заключил соглашение с норвежской компанией Statoil о повышении продуктивности существующих и новых месторождений нефти и газа. Проект будет финансироваться суммой в 13 млн. евро в течение ближайших трех с половиной лет. Консорциум включает компании ABB, IBM, Aker Kværner и SKF. Ожидается, что использование современных методов управления технологическим процессом и методов дистанционного управления контрольно-измерительным оборудованием позволит увеличить срок эксплуатации, а также потенциальный дебит месторождений нефти и газа. Это будет также способствовать повышению безопасности персонала и уменьшению загрязнения окружающей среды.Сферами особого интереса являются мониторинг состояния, остановки оборудования для модернизации и техобслуживания, а также более эффективное техобслуживание оборудования буровых платформ за счет внедрения новых технологий и роботизации.

Материалы по теме

Консорциум компаний-поставщиков при участии шведского отделения SKF заключил соглашение с норвежской компанией Statoil о повышении продуктивности существующих и новых месторождений нефти и газа. Проект будет финансироваться суммой в 13 млн. евро в течение ближайших трех с половиной лет. Консорциум включает компании ABB, IBM, Aker Kværner и SKF. Ожидается, что использование современных методов управления технологическим процессом и методов дистанционного управления контрольно-измерительным оборудованием позволит увеличить срок эксплуатации, а также потенциальный дебит месторождений нефти и газа. Это будет также способствовать повышению безопасности персонала и уменьшению загрязнения окружающей среды.Сферами особого интереса являются мониторинг состояния, остановки оборудования для модернизации и техобслуживания, а также более эффективное техобслуживание оборудования буровых платформ за счет внедрения новых технологий и роботизации.

Участники консорциума рассматривают данный проект как «полигон» для обкатки новых технологий перед их выводом на мировой рынок. Эта инициатива также предусматривает сотрудничество с Научно-исследовательским советом Норвегии, научно-исследовательскими институтами, университетами и ВУЗами.