ВО ГЛАВЕ ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ
РЕЗЮМЕ
Возраст: 52
Проживает: Шанхай, район Пудонг. «Девять лет назад я был заместителем губернатора района».
Семья: жена, дерматолог, и дочь 11 лет
Интересы: любит читать, писать стихи, слушать музыку, участвовать в активной общественной жизни
Любимый фильм: To Live («Жить»), режиссер Чжан Имоу, главный постановщик церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине 2008 г. «Он очень хороший друг и человек, которого я уважаю».
Любимые книги: книги Виктора Гюго. «Они многому меня научили», – говорит Чжоу.
Чжоу Ханьмин, заместитель директора исполнительного комитета всемирной выставки Expo 2010, полон оптимизма. Он считает, что выставка не только станет мостом между Китаем и остальным миром, но и укрепит уверенность в будущем.
К огда генеральная ассамблея Международного бюро выставок (BIE, Bureau International des Expositions) проголосовала в декабре 2002 г. за то, чтобы Шанхай стал местом проведения всемирной выставки 2010 г., это стало большой победой для Китая.
Это случилось лишь 15 месяцев после того, как Международный Олимпийский Комитет объявил Пекин столицей летних Олимпийских игр 2008 г. Организация двух таких глобальных мегамероприятий стало не только доказательством растущего значения Китая, но и уникальной возможностью для страны приблизиться к остальному миру.
Чжоу Ханьмин, работавший в составе делегации Китая в BIE, был особенно счастлив. Сегодня, по прошествии почти восьми лет и всего лишь за несколько месяцев до открытия выставки, Чжоу занимает пост заместителя главы исполнительного комитета Expo 2010. Он гордится тем, чего уже удалось достичь в ходе подготовки к этому событию.
«Всемирная выставка 2010 г. – это мощнейший стимул к модернизации и индустриализации Китая, – говорит Чжоу. – Хотя Китай в 2008 г. обошёл Германию, стал третьей в мире экономикой и идёт к тому, чтобы обойти Японию и занять второе место после США, мы всё ещё остаемся развивающейся страной, если исходить из величины валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения».
Хорошо известны успехи древнего Китая в области науки и технологий. Чжоу надеется, что Expo поможет стране вновь обрести творческий потенциал в этих сферах и послужит мостом между Китаем и остальными странами.
Выставка Expo 2010 открывается 1 мая. «Если бы Вы приехали сюда восемь лет назад, то увидели бы на этом месте сотни фабрик», – говорит Чжоу, стоя на крыше здания штаб-квартиры и смотря сверху на площадку Expo по обе стороны реки Хуанпу, между мостами Лупу и Нанпу в центре Шанхая.
«Здесь была тяжёлая промышленность, включая большую верфь, металлургические заводы, – говорит он. – Местность была очень сильно загрязнена. Здесь проживали около 18 тыс. семей, у которых не было даже полноценного водоснабжения».
«Теперь же все они переехали в новенькие экспокомплексы, – продолжает он. – По факту, они первые, кто действительно смог оценить девиз выставки: «Лучше город – лучше жизнь».
Все объекты Expo возводятся с учётом экологических факторов, объясняет Чжоу. Треть всей площади будет зелёной и останется зелёной после закрытия выставки 31 октября 2010 г. При сооружении павильонов и других зданий были учтены вопросы энергосбережения и уменьшения выбросов углекислого газа.
«Мы – хозяева, а по китайской традиции, хозяин должен сделать всё, чтобы угодить своим гостям», – говорит Чжоу.
Со стороны международного сообщества наблюдается значительный интерес к Expo 2010: планируется, что в ней примут участие 228 стран и международных организаций. Это отражает статус Шанхая как важного глобального экономического и культурного центра.
«По моим прогнозам, более 150 глав государств приедут в Шанхай на выставку, – говорит Чжоу. – Практически, по одному в каждый из 184 дней работы выставки».
Как и у многих китайских руководителей нового поколения, у Чжоу серьёзный набор ответственных постов. Помимо руководства Expo 2010, Чжоу является действующим заместителем председателя Народного политического консультативного совета Китая, весьма авторитетного политического консультативного органа. Он также занимает пост заместителя председателя ассоциации China Democratic National Construction Association, одной из восьми официально разрешенных политических партий в КНР, и председателя правления ассоциации China Recreational Association, которая занимается образовательной деятельностью и играет ключевую роль в модернизации Китая.
«У меня четыре разных офиса, но только одна зарплата», – говорит, смеясь, Чжоу. По его оценкам, на выставку он тратит более 60% своего времени. Подготовка шла в несколько этапов, и Чжоу участвовал в каждом из них. Сначала нужно было выработать подробный регистрационный документ, правовое обязательство Китая. Чжоу, имеющий степень профессора права со специализацией международная торговля и международный бизнес, был главным редактором этого документа.
Когда документ был подготовлен, Чжоу должен был запустить строительные работы на площадке и работать над тем, чтобы убедить страны и организации участвовать в Expo.
«Я недавно ездил в Женеву, чтобы убедить Всемирную торговую организацию (ВТО) присоединиться к Expo, – говорит Чжоу. – И я очень рад, что они будут участвовать». Чжоу играл главную роль в подготовке вступления Китая в ВТО в 2001 г.
Expo 2010 будет проходить в то время, когда весь мир находится в состоянии глубокой экономической рецессии, и Чжоу рассматривает Expo как важнейшую часть процесса восстановления. «Мы не просто создадим рабочие места или новую инфраструктуру, – говорит он. – Выставка – это символ доверия и уверенности в будущем».