ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
SKF намерена вложить примерно 65 млн. евро в расширение завода в Гетеборге, Швеция. Программа инвестиций включает установку двух новых поточных линий для производства подшипников, двух линий для производства роликов, новой печи для термообработки, нового станочного оборудования для производства сепараторов, а также модернизации нескольких существующих поточных линий для производства подшипников.
За последние несколько лет объем производства завода в Гетеборге резко увеличился в результате тенденции сильного увеличения объемов продаж. В 2006 г. объем продаж увеличился примерно на 10%. Завод SKF в Гетеборге поставляет продукцию для энергетической, целлюлозно-бумажной и добывающей отрасли. Сильный рост энергетической и добывающей отраслей вызвал дополнительный приток заказов, что обусловило необходимость расширения его производственных мощностей. Самыми важными являются европейские и азиатские рынки.
Программа инвестиций включает реализацию экологических мероприятий вцелях создания энергосберегающего производства.