Испытательный стенд для суперподшипников
На SKF в г. Швайнфурт, Германия, был введен в эксплуатацию испытательный стенд для сверхгабаритных подшипников. Там будут моделироваться экстремальные условия эксплуатации подшипников на ветроэлектростанциях.
Наружный диаметр таких подшипников может достигать 2,4 м; стенд способен развивать вращательную скорость до 60 оборотов в минуту, что более чем вдвое больше стандартной рабочей скорости. Для моделирования различных рабочих условий 30 гидравлических цилиндров создают осевую нагрузку на подшипник. Различные режимы моделирования уже позволили получить данные, полезные для усовершенствования подшипников для ветроэнергетики.