ЙОРГ-М ВИЛЛЬКЕ ЖМЕТ НА ГАЗ
РЕЗЮМЕ
Возраст: 53
Семья: жена Хельга и дочь Даниэла, 30 лет
Место жительства: г. Эрдвег к северу от Мюнхена, Германия
Хобби: любит готовить, поесть и выпить (предпочитает итальянскую кухню). Чтение
Любимый фильм: черно-белые фильмы 1930-40х гг.
Не думайте, что газовая промышленность занимается только добычей газа! Йорг-М Вилльке, руководитель отдела научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ компании Linde Gas использует газ для разработки новых технологических процессов и решений для всех отраслей.
Ряды газовых баллонов – это первое, что видят посетители, когда входят в офис компании Linde Gas AG в г. Унтершлайссхейм недалеко от Мюнхена в юго-восточной Германии. В настоящее время более 3,8 млн. баллонов с логотипом Linde Gas находятся в обороте в 55 странах мира. Но здесь не только производят различные типы газа.
Назовите любой аспект вашей жизни, и можно смело сказать, что он так или иначе связан с газом: будь то продукты питания, которые вы потребляете, обувь, которую вы носите, или автомобиль, который вы водите. В промышленности газ используется в большинстве технологических процессов. Поэтому Вилльке и его команда не испытывают недостатка в клиентах, которые хотели бы усовершенствовать свои производственные процессы.
«Сегодня газовая промышленность из добывающей отрасли все больше превращается в поставщика технических решений, — говорит Вилльке. Мы анализируем такие аспекты как увеличение производственных мощностей, снижение затрат, улучшение качества и экологической безопасности выпускаемой продукции».Сегодня более 1,5 миллионов потребителей во всм мире, включая SKF, используют производственные технологии, технические решения и специализированные услуги Linde Gas. Вилльке был назначен на свою нынешнюю должность три года назад.
А началась его карьера в Linde Gas 24 года назад, и все эти годы отрасль все больше отходит от простой добычи газа. Все бизнес-сегменты Linde Gas растут во всем мире. Растет ее доля на рынках Восточной Европы и Азии, равно как растет промышленное использование газов в инновационных технологиях. «Мы способны обеспечить темпы промышленного роста отрасли, которые в 1,5-2 раза превышают общие темпы промышленного роста», — говорит Вилльке.
Высокий спрос на сталь в Китае и Восточной Европе стимулирует динамичный рост металлургической отрасли, в то время как потребность в снижении содержания серы в топливе способствует резкому росту химического сегмента.
Научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр компании Linde в Унтершлайссхейме работает над инновациями в области применения защитных газов, газовой и ацетиленовой резки, лазерных процессов, тепловой обработки, процессов сгорания, сохранения пищевых продуктов, криогенных процессов и процессов, связанных с защитой окружающей среды. Центром накоплен опыт в различных областях – от технологии дуговой, газовой и лазерной сварки до газотермического напыления металла при высокой температуре. Применение газовых технологий, разработанных компанией Linde, обеспечивает устойчивый рост различных сегментов химического рынка, включая нефтехимию, фармацевтику и технологию переработки резины и пластмасс. Не менее широк диапазон решений для пищевой промышленности — от технологии модифицированной атмосферной упаковки с использованием заморозки и охлаждения до систем охлаждения автомобилей и технологий с применением сухого льда.
«Основа некоторых технологических процессов была заложена еще в прошлом веке, — говорит Вилльке, — однако параметры этих процессов резко изменились. Например, значительно ускорился процесс сварки стали, т.е. увеличилась производительность, а также появилась возможность сваривать различные материалы».
В то же время Linde Gas внимательно следит за своевременной модернизацией собственного оборудования. Ежегодно компания инвестирует 15-20% от объема продаж на развитие производства и приобретение новых технологий, которые появились за последние пять лет.
«Каким будет наш следующий проект, всегда решает клиент. Около 80 % всех проектов центра были начаты исходя из начаты, исходя и запросов наших клиентов», — говорит Вилльке.
Оставшиеся 20% научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов Вилльке называет «приятными сюрпризами». «Мы разрабатываем нечто такое, о чем никто не просил, и иногда выходим с этим на новые рынки. Один из примеров — использование биоизвести, являющейся побочным продуктом переработки целлюлозы, в качестве недорогого и экологически «чистого» источника энергии», — рассказывает он.
По характеру Вилльке – спокойный, немногословный семьянин. В свободное от работы время любит готовить и вкусно поесть. Любимая кухня – итальянская, наверное, потому, что восемь лет прожил в Италии, где работал исполнительным директором Linde Gas Italia. Но ясно, что он человек творческого мышления, для которого главное в жизни – постоянно выдумывать что-то новое.
«Мы работаем в передовой организации, которая стремится к радикальной новизне во всем. Например, в будущем мы хотим внедрить зеленый водород», — говорит Вилльке.