Королева скейтбординга
Профессиональная скейтбордистка Беатрис Домонд, член знаменитой скейт-команды SKF, открывает новые горизонты в мире спорта. СМИ называют ее «будущим скейтбординга», но для самой Домонд кататься на доске — это заниматься любимым делом.
Беатрис Домонд, вероятно, могла бы добиться успехов в любом виде спорта. 27-летняя уроженка южной Флориды всегда была непоседой. В детстве она занималась несколькими видами спорта, но лишь скейтбординг увлек ее по-настоящему.
«Я начала кататься в 5 лет, — вспоминает Домонд. — Я видела, как катались ребята в школе, и это выглядело здорово. Я также играла в теннис, баскетбол и футбол. Мне нравились все виды спорта. Но когда мне исполнилось 14, я поняла — надо выбрать что-то одно».
Не удивительно, что Домонд, которая всегда любила вызовы, остановилась именно на скейтбординге.
«Если что-то выглядело очень трудным, мне сразу хотелось это попробовать», — говорит она со смехом.
Тогда, по словам Домонд, она и не думала о карьере в скейтбординге. Она просто развлекалась, оттачивая навыки на окрестных тротуарах и в местных скейт-парках.
«Я становилась старше, и всё больше узнавала людей и компании, вращающиеся в мире скейтбординга. Я читала спортивные журналы и смотрела ролики на DVD и в YouTube».

Видео, которое изменило все
Так Беатрис узнала о режиссере и видеооператоре Уильяме Строубеке, славящемся в кругах скейтбордистов своими эффектными скейт-видео и сотрудничеством с мировым брендом одежды Supreme.
Что касается компании, то она производит подшипники для поездов, самолетов и всего остального. И это круто. Подшипники SKF лучшие
Беатрис Домонд, уличная скейтбордистка
«Билл Строубек был одним из тех, на кого мне действительно хотелось равняться, — рассказывает Домонд. — И это до сих пор так. Я отправила ему одно из своих видео, и его ответ меня очень воодушевил. Он написал: «Это круто! Продолжай кататься»». Тогда Домонд было 17 лет. С тех пор и продолжается их настоящая большая дружба. И тогда же начался путь Домонд к известности и славе. Она продолжала присылать Строубеку свои видео, и в итоге он включил ее в знаменитые клипы Supreme Cherry (2014), Blessed (2018) и Candyland (2019). Он также показал её видео профессиональному скейтбордисту Джейсону Диллу, соучредителю известной компании по производству скейтбордов, который решил спонсировать Беатрис.
В 2017 г. Домонд переехала в Нью-Йорк, который она называет самым большим скейт-парком в мире, чтобы зарабатывать на жизнь как профессиональная скейтбордистка.
Спонсорство SKF
Беатрис Домонд занимается уличным скейтбордингом, используя для выполнения трюков городские препятствия: лестницы, перила и карнизы. Благодаря своему мастерству она приобрела большое уважение в сообществе скейтбордистов, а также спонсоров в лице нескольких ведущих брендов, включая SKF. Домонд катается на подшипниках SKF с момента запуска новой серии продуктов для скейтбордов в марте 2022 года и входит в состав знаменитой скейт-команды SKF.
Также она первая и пока единственная женщина, получившая место в авторитетной команде Supreme по скейтбордингу.
Домонд принадлежит к поколению женщин, которые бесстрашно пробиваются в традиционно мужские виды спорта. С появлением социальных сетей женщины и небинарные скейтбордисты получили возможность демонстрировать мастерство и рекламировать себя, набирая подписчиков, привлекая внимание организаторов мероприятий и потенциальных спонсоров.
«Положение постепенно улучшается, — говорит Домонд. — Дайте людям больше ресурсов, и они добьются большего. Когда вы чувствуете поддержку, это непременно дает результаты. Конечно, многое еще предстоит сделать, но процесс идет».

Инфлюэнсер в интернете
Домонд считает, что интернет помогает развитию скейтбординга, а также делает этот вид спорта более массовым и доступным. «Когда я пришла в скейтбординг, начиналось бурное развитие интернета, — говорит она. — И я оказалась в центре событий. Я перешла от DVD и журналов к социальным сетям и стала инфлюэнсером».
Сегодня для многих профессиональных скейтбордистов быть замеченным в Instagram важнее, чем соревноваться или участвовать в мероприятиях. Домонд зарабатывает на жизнь, публикуя фото и видео своего катания в соцсетях, где ставит рекламные теги спонсоров и демонстрирует их продукцию.
«Что касается меня, я стала видеоскейтером, — говорит она. — Я просыпаюсь и иду кататься. Я не соревнуюсь. Это не мое».
Создание видеороликов всегда было важной частью увлечения Домонд скейтбордингом. «Если бы я не каталась, то, наверное, стала бы видеоредактором. Мне нравится монтировать фильмы. Это одна из причин, почему я продолжаю кататься».
Домонд известна запоминающимся и легким стилем катания, вдохновленным легендами спорта середины 90-х годов. «Я очень сосредоточена, когда катаюсь, — отмечает она. — Люди говорят, у меня есть стиль, ритм и легкость».

Пионерка скейтбординга
Хотя увлечение Домонд скейтбордингом никогда не было связано с погоней за славой, оно открыло перед ней двери, которые в ином случае, скорее всего, остались бы закрытыми. В 2019 году к ней обратилась компания Vans с предложением разработать собственную версию расцветки обуви для этого бренда. В результате такого сотрудничества имя чернокожей женщины впервые появилось на паре Vans. В настоящее время на ее счету две модели обуви Vans, а в следующем году появятся новые расцветки.
На 200-летие дизайнера Луи Виттона в 2021 году Домонд стала одним из 200 «идеологов», выбранных для разработки знакового сундука для выставки Louis Vuitton во Франции.
«Я очень творческий человек, — говорит Домонд, — и рада, что у меня есть такие возможности. Я активная и практичная. Если вы поставите передо мной задачу, я возьмусь за нее».
Но все-таки любимым занятием Домонд остается скейтбординг. Это часть ее личности, ее способ заглянуть внутрь себя, сосредоточиться и обрести покой. «Стоя на скейтборде, я ощущаю, что стопроцентно здесь и сейчас, — говорит она. — Когда ты катаешься, ты в моменте. В мире хаоса это настраивает на созерцательный лад. Как только я ступаю на свой скейт, все остальное исчезает».

Беатрис Домонд
Родной город: Уэст-Палм-Бич, Флорида
Живет: в Нью-Йорке
Человек, которым она восхищается: «Моя мама. Она всегда поддерживала меня и вдохновляла следовать за мечтой».
Места, которые она хотела бы посетить: Япония, Париж и Рим
Особый талант или умение помимо скейтбординга: «Моя способность не реагировать на ситуации прежде, чем я проанализирую их и пойму своё к ним отношение, что помогает разрешать эти ситуации наилучшим образом. Поверьте, это важная способность».

Беатрис Домонд катается с SKF
SKF производит подшипники для скейтбордов с начала 1980-х годов. В марте 2022 года компания запустила совершенно новую линейку высококачественных подшипников для скейтбордов с низким коэффициентом трения.
«Несколько лет назад мы поняли, что скейтбординг находится на подъеме, и у нас уже были продукты, которые можно было развивать дальше», — говорит Даниэль Верме, менеджер по продажам скейтбордного направления SKF.
Помимо выпуска новых подшипников для скейтбордов, SKF собрала команду скейтбордистов мирового уровня, в которую вошли Беатрис Домонд, Оскар «Оски» Розенберг, Ишод Уэйр, Луи Лопес, Алексис Саблон и Кадер Силла.
«Все началось с лучшего шведского скейтбордиста Оски, — рассказывает Верме. — Будучи шведской компанией, мы хотели поддержать его, когда он готовился к участию в летних Олимпийских играх 2020 года. Мы хотели создать небольшую команду скейтбордистов, которые пользуются авторитетом на улицах. Как только Оски присоединился к нам, он помог нам выбрать самых крутых и опытных скейтбордистов».
Сами скейтбордисты, оценив прочные высококачественные подшипники и опыт SKF, с легкостью согласились присоединиться к команде.
«Что касается компании, она производит подшипники для поездов, самолетов и всего остального, — говорит Домонд. — И это круто. Подшипники SKF лучшие».
SKF спонсирует приобретение оборудования для Домонд и ее товарищей по команде, а скейтбордисты — в роли представителей SKF — ставят рекламные теги компании на своих страницах в Instagram. «Instagram — доминирующая социальная сеть в мире скейтбординга», — говорит Верме.
С момента выпуска SKF стандартных подшипников для скейтбордов компания также выпустила фирменный комплект подшипников Oski для профессионального использования и серию керамических подшипников для скейтбордов. Дополнительные профессиональные комплекты появятся в продаже осенью 2022 года.
Будьте в курсе последних новостей скейтбординга, подписавшись на @skf_skateboarding в Instagram.