НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

На 47-м Международном авиасалоне «ЛеБурже-2007» подразделение SKF Aerospace представило регулируемые штоки из композитного материала для электромеханических приводов средней и малой серии.

Материалы по теме

На 47-м Международном авиасалоне «ЛеБурже-2007» подразделение SKF Aerospace представило регулируемые штоки из композитного материала для электромеханических приводов средней и малой серии.

Как и штоки повышенной прочности для больших моментных нагрузок, устанавливаемые в приводных механизмах систем управления самолетов, данные штоки отвечают тем же жестким стандартам и являются инновационным решением для компаний, занимающихся разработкой оборудования для салонов самолетов, включая механизмы открывания дверей, системы кондиционирования воздуха, полки для ручной клади, электроприводы полок для ручной клади, потолочное оборудование салона и многие другие.

Новые изделия не только могут быть легко адаптированы под конкретные условия эксплуатации, но и обеспечивают существенную экономию массы изделия.

Еще одной из представленных SKF новинок было семейство титановых шарнирных подшипников, включающее подшипники с типом контакта «металл по металлу» и самосмазывающиеся подшипники.

Наличие в ассортименте самосмазывающихся шарнирных подшипников скольжения подшипников со штампованными и разъемными корпусами обеспечивает возможность разработки индивидуальных решений в тех областях применения, где масса конструкции является критичным фактором.

По своим характеристикам новое поколение титановых шарнирных подшипников уже превосходит параметры бронзо-титановых подшипников предыдущего поколения.