Новая струк­ту­ра под­раз­де­ле­ний

Начиная с 1 января 2006 г., Группа SKF реорганизовала свою структуру, включив Аэрокосмическое, Сталелитейное и Электротехническое подразделения в состав других подразделений. Теперь деятельность Группы SKF сосредоточена в трех подразделениях:

Материалы по теме

Начиная с 1 января 2006 г., Группа SKF реорганизовала свою структуру, включив Аэрокосмическое, Сталелитейное и Электротехническое подразделения в состав других подразделений. Теперь деятельность Группы SKF сосредоточена в трех подразделениях:

Промышленное подразделение отвечает за поставку продукции промышленным OEM-заказчикам, а также разработку и производство широкого спектра подшипников, преимущественно сферических и цилиндрических роликоподшипников, радиально-упорных подшипников, среднегабаритных шарикоподшипников, подшипников для воздушных судов и железных дорог, систем линейного перемещения и мехатроники, соединительных муфт и другой продукции, а также систем смазки. Объем продаж подразделения составляет порядка 31% от общего объема продаж Группы.

Автопромышленное подразделение осуществляет поставку продукции для легковых автомобилей, легких и тяжелых грузовых автомобилей, автобусов, других транспортных средств рынка автомобилестроения и сервисного обслуживания транспортных средств, двухколесных средств, бытовой техники и электроинструментов, а также для производителей электродвигателей. Здесь сосредоточена разработка и производство в основном, конических роликоподшипников, ступичных подшипниковых узлов, шарикоподшипников малых размеров, уплотнений, специальных автомобильных компонентов, а также наборов инструментов для ремонта и сервисного обслуживания транспортных средств. Объем продаж – порядка 36% от общего объема продаж Группы.

Сервисное подразделение несет ответственность за развитие бизнеса на рынке запасных частей, в основном через разветвленную сеть почти 7 тысяч дистрибьюторов. На подразделение также возложены функции логистики. Объем продаж – 33%.