НОВОЕ РЕШЕНИЕ — НОВОЕ БУДУЩЕЕ
Решение давней технической проблемы — это начало нового этапа сотрудничества между SKF и железнорудной компанией LKAB. Возможно, оно предвещает начало новой жизни для самых северных городов Швеции.
РЕЗЮМЕ
LKAB была основана как компания Luossavaara-Kiirunavaara AB в 1890 г. для разработки месторождений, зарегистрированных еще в 17 веке. Сегодня LKAB – международная высокотехнологичная группа, производящая в основном обогащенный железнорудный концентрат для сталеплавильной отрасли. Штат — 3500 сотрудников, работающих в 30 компаниях в 15 странах.
В 2005 г. объем добычи необогащенной руды составил 36 млн. тонн при объеме производства обогащенного продукта 23 млн. тонн. Объем товарооборота в 2005 г. достиг 1,5 млрд. евро.
Железная руда проходит процесс переработки и поставляется заказчикам в гранулированном виде. По состоянию на конец 2006 г. LKAB имела пять действующих гранулирующих заводов. Ввод в строй шестого завода в районе Кируна запланирован на 2008 г.
Кируна – самый северный городШвеции. Вблизи него расположен один из крупнейших в мире железных рудников. На градообразующем предприятии LKAB работает треть трудового населения города. Месторождение железной руды простирается более чем на 4 км и захватывает часть нынешней территории города. Не исключено, что в будущем некоторые районы будут перенесены в другое место.
Добыча железной руды ведется здесь вот уже несколько веков. В 2005 г. на месторождениях Кируна и Мальмберьет было добыто 36 млн. тонн. Добыча ведется подземным способом на глубине 1000 метров. Добытая руда обогащается после чего экспортируется в Европу, Северную Америку, Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток.
Ула Юнссон, вице-президент и руководитель добывающего отделения LKAB, говорит, что качество продукции — это гордость компании. Именно это позволяет ей сохранять конкурентные преимущества, от которых зависит ее жизнеспособность.
Однако добыча LKAB составляет лишь 3% от общемирового объема экспортируемой железной руды. «Большая тройка», как Юнссон называет австралийскую BHP Billiton, английскую Rio Tinto и бразильскую Companhia Vale do Rio Docel, добывает в общей сложности 70% железной руды, поставляемой на мировой рынок.
Качество продукции и максимальная автоматизация процесса добычи являются вопросами первостепенной важности для LKAB, если она хочет сохранить свою конкурентоспособность.
Факторы производительности, эффективности и экологической безопасности неразрывно связаны друг с другом, особенно в районе месторождения Кируна и находящегося в 50 км к югу от него месторождения Сваппаваара, где сосредоточена переработка руды.
В этих двух центрах, а также на третьем месторождении – Мальмберьет – в эксплуатации находятся 33 огромных горизонтальных мельницы для переработки железной руды. Проходя через мельницу, руда перемалывается в мелкие частицы размером примерно 45 мкм.
В качестве опоры мельницы служaт два крупногабаритных подшипника, каждая сторона которых сопряжена с цапфой. Эта конструкция не изменялась почти 30 лет. Подшипники часто выходят из строя из-за проникновения мелких частицы руды и охлаждающей воды, используемой в процессе помола. В корпус каждого подшипника непрерывно закачивается свежая смазка (ежегодный расход смазки – 900 кг), функция которой состоит не только в смазывании, но и в защите от грязи. При поступлении свежей смазки старая смазка вытесняется и начинает вытекать из корпуса подшипника. Ее необходимо удалять во избежание загрязнения окружающей среды. Очисткой корпусов от старой смазки занимается специальная компания, используя для этого высоконапорные водяные шланги и тем самым еще больше повышая риск коррозии внутри подшипникового узла.
В 2002 г. специалистыLKAB и SKF начали совместный поиск путей решения этой проблемы.
Надо было усовершенствовать конструкцию уплотняющей системы, чтобы уменьшить расход смазки и объем техобслуживания, а также снизить общий уровень эксплуатационных затрат.
Инженеры SKF провели параллель между конструкцией данного подшипникового узла и модифицированного подшипникового узла, разработанного для целлюлозно-бумажной промышленности, где были аналогичные проблемы с загрязнением и коррозией.
SKF предложила подшипниковый узел новой конструкции, опытная эксплуатация которого была начата в октябре 2004 г. на перерабатывающем заводе месторождения Сваппаваара. Этот подшипниковый узел оснащен модифицированным двойным лабиринтным уплотнением и отвечает начальным требованиям задания на проектирование в условиях ежедневной эксплуатации.
«Время, затрачиваемое на техобслуживание подшипника, было сокращено с 10-12 часов до менее чем 2-х часов, а ежегодный расход смазки уменьшился до 20 кг», — говорит Ивонн Бьернстрем, менеджер отдела техобслуживания месторождения Сваппаваара. С самого начала этого проекта Бьернстрем входила в состав группы разработчиков нового подшипникового узла. В настоящее время LKAB рассматривает возможность постепенной замены всех существующих подшипниковых узлов.
«Мы стремимся, чтобы наша продукция была неотъемлемой частью производственного процесса наших клиентов, — говорит Ула Юнссон. – И нам нужны партнеры, на которых мы можем положиться. Для нас идеальный партнер – это тот, кто берет на себя решение наших технических проблем и разрабатывает технические решения на будущее».