Новые подшипниковые узлы для загрязнённых сред
Высокоэффективные уплотнения и усиленная фиксация делают шарикоподшипниковые узлы серии UC 300 идеальными компонентами для использования в сильнозагрязнённых промышленных средах.
Шарикоподшипниковые узлы UC 300 идеально подходят для сильнозагрязнённых промышленных сред, в условиях которых срок службы подшипника зачастую сокращается из-за воздействия грязи, пыли, опилок или воды. С учётом этих факторов узлы серии UC 300 оснащаются надёжными уплотнениями. Эти шарикоподшипники также имеют сплошную конструкцию основания корпуса, что сокращает риск загрязнений или попадания влаги.
«Технические специалисты теперь могут подобрать проверенные, высококачественные и надёжные шарикоподшипниковые узлы для любых задач от одного поставщика», — говорит Джером Поммероль, менеджер по продукции SKF.
«Повышенная стойкость к воздействию загрязнений и вибрации повышает срок службы, улучшает характеристики оборудования и снижает потери производительности, связанные с отказами подшипников. Расходы клиентов также сокращаются благодаря уменьшению количества замен и ремонтов.
Узлы серии UC 300 выпускаются с отверстиями диаметром до 100 мм. К стандартным областям применения таких узлов относятся конвейеры, шкивы, цепные передачи и краны.