ОКО НЕБЕС
Открывать доступ к специальным областям знаний широкому кругу пользователей всегда было главным предназначением всемирного поискового интернет-сервера Google. И вот теперь бесплатная программа Google Earth, которая свела воедино базу спутниковых фотографий Земли, карты местности и возможность трехмерной визуализации, позволяет каждому рассматривать детальные изображения, например, Великой Китайской стены или Эйфелевой башни в Париже.
Открывать доступ к специальным областям знаний широкому кругу пользователей всегда было главным предназначением всемирного поискового интернет-сервера Google. И вот теперь бесплатная программа Google Earth, которая свела воедино базу спутниковых фотографий Земли, карты местности и возможность трехмерной визуализации, позволяет каждому рассматривать детальные изображения, например, Великой Китайской стены или Эйфелевой башни в Париже.
«Смотри, моя машина!» — такое восклицание можно услышать от многих пользователей Google Earth, глядящих на крупномасштабное изображение своего дома.
Как и сам Google, эта программа является не только игрушкой для любознательных, но и источником различных географических данных. Если можно заниматься бесконечным серфингом с помощью Google, то почему бы не отправиться в путешествие по Google Earth?
Сервис Google Earth использует открытую базу спутниковых изображений Земли, данные в которую поступают от 3000 спутников. Многие из этих спутников были запущены с помощью ракет Ariane, на каждой из которых установлены несколько подшипников, а также другие изделия SKF.
База изображений обновляется примерно каждые 18 месяцев, однако судя по недавним сообщениям в чатах, многие пользователи выступают за расширение покрытия в реальном времени, что дало бы им возможность следить за ходом Олимпийских игр.
Теперь, когда Google официально покорил Землю, калифорнийская компания Mountain View ищет пути для покорения других планет. В конце концов, освоение нашей Галактики – это естественный путь прогресса.
Веб-сайты mars.google.com и moon.google.com предлагают ранее недоступные изображения этих небесных тел с указанием мест посадки пилотируемых и непилотируемых космических аппаратов и зондов. Дюны, каньоны и кратеры на этих снимках видны так же четко, как тупики и городские пейзажи на Земле. Правда, путеводителя с указанием точек общепита пока нет. NASA, которая предоставила все эти снимки, еще предстоит нанести их на карту.
Согласно газете Washington Post, Google уже зарезервировал права на доменные имена Google.Mercury, Google.Venus и Google.Jupiter, чтобы быть во всеоружии к тому времени, когда изображения этих планет станут общедоступными.
Не ясно только одно: когда Google начнет размещать на склонах кратеров, каньонов и в руслах рек рекламу? Наверное, уже скоро.