ПОЗНАВАЯ НЕВИДИМЫЙ МИР
Ученые из разных штатов США съезжаются в знаменитую Национальную лабораторию Oak Ridge, где заканчивается сооружение новой нейтронной установки для изучения субатомных частиц.
РЕЗЮМЕ
Прерыватели потока SKF имеют высокоточную регулировку фазы для эффективного управления полезной нагрузкой и вращением диска. Система мониторинга позволяет контролировать скорость и направление вращения диска и вносить требуемые коррективы. Прерыватели SKF снабжены компактными блоками управления MB350 PC/R, обеспечивающими управление параметрами магнитного подвеса, блока питания и привода электродвигателя.
Система управления работой прерывателей проста в эксплуатации, имеет интуитивно понятный интерфейс и позволяет оператору контролировать рабочие параметры в реальном времени.
После завершения строительства нейтронных каналов в составе комплекса SNS будут использоваться от 50 до 60 прерывателей SKF.
Три прерывателя SKF будут установлены в каналах дифрактометра высокого давления SNAP, предназначенного для исследования геологических процессов путем моделирования условий высокого давления, например, таких, как в центре Земли, для прогнозирования поведения минералов под давлением. Понимание этих процессов, возможно, поможет объяснить причины возникновения землетрясений.
Ученые из разных штатов США съезжаются в знаменитую Национальную лабораторию Oak Ridge, где заканчивается сооружение новой нейтронной установки для изучения субатомных частиц.
В удаленном уголке восточнойчасти штата Теннесси расположен комплекс сооружений одной из самых знаменитых научных лабораторий в мировой истории.
На территории Национальной лаборатории Oak Ridge – секретном объекте по разработке ядерного оружия в годы Второй мировой войны – сейчас тихо и безлюдно. Но скоро к ней вновь будет обращено внимание всего мира, на этот раз благодаря строящемуся здесь самому мощному в мире источнику нейтронов, на котором смогут работать ученые из разных стран, и с помощью которого, несомненно, будет сделано множество новых открытий.
Новая установка для генерации нейтронов на основе ускорителя протонов Spallattion (SNS) является совместным детищем шести институтов Министерства энергетики США. «Ежегодно мы будем принимать здесь до двух тысяч ученых, — говорит Джон Анкнер, специалист по экспериментальному оборудованию лаборатории Oak Ridge. — В их распоряжении будет находиться парк экспериментального оборудования из 24 приборов, являющихся собственностью государства».
Работы по генерации потока нейтронов с использованием ядерных реакторов ведутся с 1940-х годов, однако будущее принадлежит нейтронным источникам на основе ускорителей, в которых используется процесс расщепления ядер.
«Примерно с середины 1960-х годов никакого прогресса в развитии технологии генерации нейтронов на основе реакторов не наблюдается, — говорит Анкнер. — Реакторы сильно нагреваются, и поэтому их возможности ограничены.
Производительность ускорителя Spallation в 10-15 раз выше. Следующее поколение этих ускорителей позволит генерировать нейтронные потоки с интенсивностью от 10 до 100 раз выше, чем сейчас».
Здание установки SNSвозвышается на холме Честнат-Ридж. Пятиэтажный центральный корпус из стекла, стали и бетона огибает заднюю часть корпуса мишени, строительство которого должно быть завершено в апреле 2006 г. «Это, конечно, самое красивое место из всех, где мне доводилось работать, — говорит Анкнер, который до этого работал в Национальной лаборатории Argonne в Чикаго. — Сама архитектура здания создает приподнятое настроение».
Из центрального корпуса по пешеходному мосту можно пройти в корпус, где будет происходить процесс генерациинейтронов в результате столкновения потока протонов с мишенью, а также накопление нейтронов для дальнейших научных экспериментов.
Слева к корпусу примыкает 500-метровое соору