ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
SKF представляет новый переносной индукционный нагреватель TIH 030m, который совмещает высокую нагревательную способность с портативностью. Индукционная катушка вне корпуса нагревателя позволяет нагревать подшипники весом до 40 кг (88 фунтов). Компактная легкая конструкция весом 20,0 кг (46,0 фунтов) позволяет легко перемещать TIH 030m. Нагреватель оборудован защитой от перегрева для снижения риска повреждения индуктора и электроники.
SKF представляет новый переносной индукционный нагреватель TIH 030m, который совмещает высокую нагревательную способность с портативностью. Индукционная катушка вне корпуса нагревателя позволяет нагревать подшипники весом до 40 кг (88 фунтов). Компактная легкая конструкция весом 20,0 кг (46,0 фунтов) позволяет легко перемещать TIH 030m. Нагреватель оборудован защитой от перегрева для снижения риска повреждения индуктора и электроники.
Помимо возможности выбора температурного режима предусмотрена возможность выбора времени нагрева при нагреве деталей, кроме подшипников. Нагреватель оборудован складными держателями подшипников для крепления последних при нагревании.
Крепления также служат для хранения трех сердечников, поставляемых в качестве стандартного оборудования. Нагреватель TIH 030m изготавливается в двух вариантах: 230В/50-60Гц и 100-110В/50-60Гц.