Продан один миллион подшипниковых узлов

Материалы по теме

 

В ноябре 2005 г. SKF отпраздновала продажу миллионного подшипникового узла со встроенным датчиком, который был изготовлен на заводе в г. Сен-Сир-сур-Луар, Франция. Производство этих узлов началось в 1995 г. и до недавнего времени было мелкосерийным. С тех пор подшипники с встроенным датчиком постепенно вытесняют датчики положения в таком оборудовании как промышленные асинхронные электродвигатели и модульные поворотные устройства автомобилей и автопогрузчиков. Учитывая потребности рынка, в 2004 г. был создан специальный отдел. Эта производственная линия демонстрирует прирост на 25% в год. Подшипниковые узлы с встроенными датчиками SKF продаются по всему миру, а SKF продолжает удерживать лидирующее положение на рынке по их ассортименту, объему производства и технологии. Конструкция SKF обеспечивает компактное и высокопрочное мехатронное решение, легко адаптируемое к условиям потребителя .