СВЕРХТОЧНАЯ ПЕЧАТЬ
В мире коммерческой полиграфии надежность и высококачественный продукт управляют бизнесом. SKF помогает компаниям достичь этих целей, представляя им подшипниковый узел направляющего печатного цилиндра.
Компания SKF разработала подшипниковый узел направляющего печатного цилиндра (LPCU),предназначенный для обеспечения надежного иэкономичного решения в печатной индустрии безуменьшения высокого качества печати. Он был специально разработан с учетом операционных требований печатных цилиндров в офсетных прессах.
Установка подшипников на печатные цилиндры требует времени и опыта. Например, слишком слабый или слишком сильный преднатяг может отрицательно сказаться на качестве печати и ресурсе подшипников. Это ведет к дополнительным сервисным процедурам и гарантийным случаям.
Для того, чтобы уменьшить необходимое время и минимизировать возможность появления проблем, связанных с ошибками при монтаже, SKF разработала подшипниковый узел для направляющих печатных цилиндров. Этот готовый узел состоит из двух конических роликоподшипников, установленных по О-образной схеме, и одного или двух игольчатых подшипников, смазанных и уплотненных на заводеизготовителе (рис. 1 и 2).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОФСЕТНЫХ И ФОРМНЫХ ЦИЛИНДРАХ
LPCU предназначены для использования в офсетных и формных цилиндрах в печатных прессах. Узлы с эксцентриковыми кольцами позволяют использовать функцию включения/выключения печати. Печатный цилиндр (офсетный или формный, в зависимости от вида пресса) должен смещаться при включении или выключении печатного пресса. Этого достигают, поворачивая эксцентриковое кольцо.
Узлы с двумя эксцентриковыми кольцами разработаны как для включения/выключения функции печати (меньшее кольцо), так и для настройки толщины бумаги или диагонального регистра (большее кольцо). Диагональный регистр позволяет настроить расположение изображения для того, чтобы гарантировать, что изображения разных цветов совмещены в многоцветное изображение, для придачи максимальной резкости конечному цветному изображению.
ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ
LPCU совмещает функции отдельных компонентов обычных подшипников в компактном самоустанавливающемся блоке, не требующем трудоемкой и долгой регулировки. Для того чтобы наилучшим образом отвечать различным потребностям печатной индустрии, узлы выпускаются в нескольких исполнениях.
Их основу составляет двухрядный конический роликоподшипник, установленных по О-образной схеме, с двумя внутренними кольцами и двойным наружным. Проставочное кольцо расположено между внутренними кольцами. Оно точно отшлифовано для обеспечения необходимого преднатяга или зазора, в зависимости от требований клиента. Для того чтобы добиться высокой жесткости, важно учитывать условия преднатяга.
Внутреннее кольцо с цилиндрическим отверстием облегчает обработку посадочной поверхности цилиндра. Дорожки качения расположены непосредственно на среднем эксцентриковом кольце, таким образом, исчезает необходимость разделения наружного и проставочного колец. Благодаря этому, поперечное сечение узла может быть уменьшено, что позволяет клиенту увеличить толщину стенки между боковыми каналами. Это обеспечивает повышенную устойчивость всей боковой рамы.
Сепаратор и игольчатые ролики устанавливаются на среднее эксцентриковое кольцо. Самое удаленное кольцо – цилиндрическое.
В конечном итоге, для подшипникового узла с двумя функциями используется второе эксцентрическое кольцо, закрепленное преднатянутым сепаратором и игольчатыми роликами (рис. 1 и 2).
УМЕНЬШЕННОЕ ВРЕМЯ УСТАНОВКИ
Мы знаем, сколько времени и опыта необходимо, чтобы установить высокоточный подшипник на офсетный, формный или печатный цилиндр. Необходимо установить прецизионные промежуточные кольца, эксцентриковые кольца и другие детали, для того чтобы добиться наивысшего качества печати и максимально продлить срок службы машины. LPCU меняют эту ситуацию в корне. Эти отрегулированные узлы в сборе могут значительно уменьшить время установки и уровень навыков, необходимые для того, чтобы установить от 7 до 10 компонентов.
ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Предварительный натяг подшипника непосредственным образом влияет на надежность машины. Оптимальный натяг в подогнанном гнезде подшипника LPCU уменьшает вибрацию печатного валика и тепло, выделяемое подшипником – и то и другое может серьезно уменьшить срок службы подшипников, уплотнений и смазки.
При помощи LPCU от SKF предварительный натяг точно выставляется на заводе-изготовителе, таким образом, достигается максимальный срок службы всех составляющих узла.
Уникальный игольчатый шарикоподшипник SKF, смазанный и снабженный уплотнением, позволяет использовать надежную функцию пуска/остановки.
ПОСТОЯННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
LPCU был разработан специально для печатных цилиндров, но также может применяться для прижимных и передаточных цилиндров. Высокая точность вращения и жесткость конических роликоподшипниподшипников на SKF обеспечивают стабильную печать.
Малое поперечное сечение игольчатого роликоподшипника с уплотнением и увеличенным зазором между боковыми каналами обеспечивает устойчивость, необходимую для постоянного высокого качества печати.
СООТВЕТСТВИЕ НАЗНАЧЕНИЮ
Выбор подшипникового узла определяется соответствием назначению. Главной целью является достижение оптимальных условий в отношении рабочего преднатяга и ресурса подшипника, поэтому осевой преднатяг спаренных конических роликоподшипников устанавливается до монтажа и подшипков в комбинации с точностью обработки никовый узел поставляется предварительно отрегулированным.
Современные инструменты компьютерной симуляции, такие как метод конечных элементов FEM (рис. 3), позволяют четко определить реальные условия работы. Эти инструменты используются, в частности, для определения оптимального значения необходимого предварительного натяга.
ПРЕИМУЩЕСТВА
-
высокое качество печати;
-
пониженный уровень вибрации;
-
универсальность конструкции;
-
увеличенная жесткость подшипникового узла;
-
снижение затрат на сборку;
-
снижение времени простоя.
За более подробной информацией обращайтесь на www.skf.com/industries/printing machines, где также можно заказать буклет LPCU (Публикация 6842 EN), или смотрите брошюру SKF № 6130, «Решения SKF для печатных, переплетных, чистовых, преобразующих и упаковочных машин».