СТРЕМ­ЛЕ­НИЕ К ЭФ­ФЕК­ТИВ­НО­СТИ

Существует ли решение, объединяющее рост энергопотребления со снижением уровня выбросов углерода? Эрнест Мониц, директор проекта Energy Initiative Массачусетского технологического института, считает, что да. Ключевая составляющая – эффективность.

Материалы по теме

РЕ­ЗЮ­МЕ

Возраст: 62
Проживает: Бру-
клин, штат Масса-
чуссетс
Семья: жена Наоми
Мониц, почетный
профессор порту-
гальского языка. Их
дочь – докторант в
институте MIT по
специализации
морская микробио-
логия.
Хобби: рыбалка и
американский фут-
бол.

Существует ли решение, объединяющее рост энергопотребления со снижением уровня выбросов углерода? Эрнест Мониц, директор проекта Energy Initiative Массачусетского технологического института, считает, что да. Ключевая составляющая – эффективность.

 

 

Как снабдить электроэнергией миллиарды людей, чтобы это не вызвало существенного повышения уровня выбросов углерода в атмосферу?

Эрнест Мониц, эксперт по вопросам электроэнергии Массачусетского технологического института (MIT) в США, бывший замминистра энергетики США в администрации Клинтона с 1997 по 2001 г., по натуре своей реалист. Он считает, что человечеству необходимо объединить все источники энергии.

А пока такого решения не найдено, Мониц обеспечивает эффективность использования энергии. Мониц является руководителем лаборатории энергетики и охраны окружающей среды Массачусетского технологического института, а также руководителем проекта Energy Initiative.

Мониц считает, что эффективность использования энергии отвечает трем основным требованиям: покрывает установленные законодательством потребности развития, обеспечивает защиту национальных интересов в области безопасности и – что имеет наибольшее значение для Моница – обеспечивает охрану окружающей среды.

С точки зрения промышленных отраслей, Мониц полагает, что предприятия должны начать со своих производственных помещений и технологических процессов. Обеспечение эффективного использования производственных помещений – это «движение по пути наименьшего сопротивления». В США, к примеру, здания делового назначения и жилые помещения составляют 70% от общей потребности государства в электроэнергии. Другими объектами энергосбережения являются производственные процессы .

Представляя себе глобальное будущее энергетики, Мониц оперирует таким понятием, как тераватт. Тераватт является единицей измерения энергопотребления и равняется одному триллиону ватт электрической мощности. В настоящее время мировое энергопотребление составляет 14 тераватт, или 14 млн. мегаватт.

Но что произойдет, когда, как предсказывают многие, население Земли достигнет 9 млрд.? Что случится тогда, когда в Индии и Китае уровень жизни приблизится к европейским стандартам? Что будет, когда мировое энергопотребление удвоится? Этих вопросов достаточно для того, чтобы голова пошла кругом.

В 2003 г. Мониц стал основным автором отчета Института под названием «Будущее ядерной энергетики», посвященного целесообразности наращивания ядерноэнергетических мощностей в США. С того времени он завоевал репутацию пропагандиста ядерной энергии, использование которой не сопряжено с вредными выбросами в атмосферу. Однако Мониц бывает крайне недоволен, когда слышит, что его считают приверженцем ядерной энергии. Он говорит: «В этом вопросе у меня нет фаворитов».

Ядерная энергетика не может покрыть мировую потребность в энергии. На сегодняшний день ядерно-энергетические мощности обеспечивают порядка одной трети тераватта из общего объема в размере 14 тераватт. Даже если к 2050 г. для ядерной энергии наступит пора «ренессанса», максимальная выработка энергии, по мнению Моница, едва достигнет 1 тераватта.

Более перспективным источником является уголь. Он характеризуется низкой стоимостью и значительными запасами, причем огромные угольные резервы располагаются в США, Китае и Индии.

Всего за год Китай увеличил выработку энергии посредством сжигания угля на одну десятую тераватта. Весной прошлого года институт MIT опубликовал свой второй отчет в серии по энергетике под названием «Будущее угольной энергетики», в котором Мониц и его соавторы рассматривают преимущества использования технологии улавливания и утилизации диоксида углерода с тем, чтобы использование угля не ускорило процессов глобального потепления. «Нам необходимо строго контролировать выход угля», – считает Мониц.

Солнечная энергия обладает огромным и долгосрочным потенциалом, отмечает Мониц, поскольку солнце подает на землю сотни тераватт энергии. Однако человечество пока не научилось эффективно и с небольшими издержками использовать солнечную энергию, и выдающиеся достижения в этой области пока еще впереди.

Мониц сомневается, что человечество сумеет мобилизовать политическую волю и изменить свои устои в области энергопотребления. Хотя его прогнозы на будущее не назвать мрачными, Мониц все же считает, что человечеству придется «произвести существенные преобразования», чтобы решить проблему глобального потепления, особенно в свете меняющихся сельскохозяйственных условий и течения вод. Вся тяжесть сложившейся ситуации, опасается Мониц, падет на бедный люд, обладающий недостаточными ресурсами для осуществления необходимых трансформаций. Именно поэтому Моница особенно радует инициативность студентов института и их стремление разрешить глобальные энергетические проблемы.


SKF и MIT

SKF сотрудничала с Массачусетским технологическим институтом в США в ходе разработки моделей, позволяющих производить количественную оценку энергосбережения на таких производствах, как целлюлозно-бумажные предприятия, ветроэлектростанции и пассажирские самолеты.

Для расчета потенциальной экономии энергии SKF предлагает своим заказчикам систему «Анализ потребностей клиента – Энергия и устойчивое развитие». Процедура модернизации может предусматривать установку подшипников с низким коэффициентом трения, предотвращающих несоосность валов и позволяющих усовершенствовать процессы техобслуживания. На одном  производственном участке заказчика специалисты из SKF выявили с десяток возможностей усовершенствования механизмов и процессов, обеспечивающих быструю окупаемость капиталовложений и ежегодное энергосбережение на сумму до 100 тысяч долларов США.