УСТОЙ­ЧИ­ВОЕ РАЗ­ВИ­ТИЕ ОТ СЕМЯН ДО ТКАНИ

Материалы по теме

РЕ­ЗЮ­МЕ

Компания Industria Textil Piura основана в 1975 г. Головной офис расположен в г. Пьюра в 1000 км к северу от перуанской столицы Лимы. Установленная мощность завода – 6 тыс. т в год, количество сотрудников – 700 человек. Industria Textil Piura экспортирует свою продукцию в США, Канаду, Швейцарию, Германию, Испанию, Италию, Бразилию, Аргентину, Чили, Боливию, Колумбию, Японию, Корею, Тайвань, Гонконг.
Компания выпускает хлопок под маркой Pimax. Прибыль за 2008 г. составила 1 943 тыс. перуанских солей (535 тыс. евро). Объём продаж в 2009 г. 4 тыс. т пряжи.
www.textilpiura.com.pe

Для сохранения конкурентоспособности и окружающей среды компания Industria Textil Piura, перуанский производитель хлопка, внедрила комплексный подход, включающий выращивание органического хлопка и энергосберегающее производство.

Oрганический хлопок стремительно набирает популярность. За период с 2007 по 2008 г. мировой объём производства органического хлопка, выращенного на 161 тыс. гектаров в 22 странах, увеличился на 152% и составил 145 872 тонны. Всё больше предприятий по производству одежды, домашнего текстиля и средств гигиены переходят на органический хлопок.

Однако переход от традиционного к органическому хлопководству сопряжён с трудностями. Известно, что хлопок страдает от вредителей. На его долю приходится около 16% от общего объёма пестицидов – больше, чем на любую другую культуру.

Текстильное производство в Перу имеет долгие традиции. Говорят, что хлопчатобумажные ткани, найденные в перуанских гробницах, восходят к доинковской цивилизации. Ещё более 3000 лет назад культурой Паракас был изобретён способ изготовления однородной и высокопрочной хлопчатобумажной пряжи из хлопкового волокна штапельного плетения.

Тысячелетия спустя, в 1970-х гг. промышленная группа Romero Group инвестировала средства в текстильную промышленность, выбрав своим основным направлением хлопок пима (см. врезку). В г. Пьюра группа основала компанию Industria Textil Piura, которая сегодня делает первые шаги в производстве органического хлопка.

В долинах, окружающих г. Пьюра, круглый год светит солнце, благодаря чему создаётся отличный климат для выращивания этой культуры. Сегодня Industria Textil Piura столкнулась с жёсткой конкуренцией со стороны китайских и индийских хлопководов, предлагающих более дешёвый хлопок. Но благодаря снижению производственных затрат и выращиванию органического хлопка высокого качества компания успешно повышает  конкурентоспособность.

Осуществляя переход к органическому хлопководству, Industria Textil Piura создала экспериментальные поля, на которых не применяются химические удобрения и пестициды. Такая среда благоприятствует размножению естественных врагов вредителей хлопка, таких как божьи коровки. Они питаются вредителями, не подпуская их к хлопчатнику. А еще в борьбе с вредителями помогают ловушки из использованных пластиковых бутылок, смазанных мёдом.

Однако органическое хлопководство – это лишь один аспект стратегии устойчивого развития «от семян до ткани» компании Industria Textil Piura. Ещё одно её направление – энергосберегающее производство пряжи. Компания ежедневно производит 15 тонн пряжи. В 2009 г. ее затраты на электроэнергию составили 4,5 млн. евро. Теперь она намерена их сократить, снизив потребление  электроэнергии.

«Это не просто способ сократить производственные затраты, но и верный путь к устойчивому развитию компании», – говорит директор по техническому обслуживанию Industria Textil Piura Хорхе Рамос.

Кроме экспериментального производства органического хлопка Industria Textil Piura в рамках своей стратегии устойчивого развития провела экспериментальное внедрение энергосберегающих подшипников (E2) производства SKF. Особая конструкция подшипников SKF E2 позволяет уменьшить потери при трении на 30% и более, что делает их ещё эффективнее стандартных подшипников SKF.

Всего в станках Industria Textil Piura задействовано 60 тыс. подшипников, а радиальные шарикоподшипники SKF E2 установлены пока в 52 веретенах одного станка.

«Мы очень заинтересованы в этой высокоэффективной технологии, – говорит Рамос. – Сокращение энергозатрат, достигаемое благодаря этим подшипникам, позволит повысить нашу конкурентоспособность, особенно с учётом низких цен на зарождающихся рынках. Эта технология станет и существенным вкладом в охрану окружающей среды, которая является одной из задач Industria Textil Piura».

Подшипники Е2 существуют на рынке Латинской Америки с начала 2009 г. По словам директора продаж SKF в Северном Перу Хенри Хуареса Рохаса, он с самого начала знал, что подшипники E2 удовлетворят требованиям компании Industria Textil Piura.

«Вся продукция Industria Textil Piura идёт на экспорт, – говорит Хенри Хуарес Рохас. – Сегодня покупатель требует международные сертификаты, а для этого необходимо внедрять технологии, наносящие меньше вреда окружающей среде. Подшипники Е2 свидетельствуют о том, что компания не только потребляет меньше электроэнергии, но и работает с поставщиками (как SKF),  предлагающими экологичные решения».

Усилия компании принесли свои плоды: теперь Industria Textil Piura имеет сертификат соответствия международному стандарту органического текстиля (GOTS), который действителен на территории Европы и США. Сертификат служит гарантией органического происхождения текстиля, начиная со сбора урожая и заканчивая устойчивым в экологическом и социальном плане производством и маркировкой.Более подробную информацию об энергосберегающих подшипниках SKF E2 вы найдёте в технической статье данного выпуска Evolution.


УДОВОЛЬСТВИЕ, КОТОРОЕ ДАРИТ ХЛОПОК ПИМА

Если вы носили рубашки или спали на простынях из качественного хлопка, то вы знаете, что хлопок хлопку рознь. Чем длиннее волокна хлопчатника, тем выше его качество, а значит – мягкость, плотность и долговечность. Именно таков хлопок пима (Gossypium barbadense – хлопчатник барбадосский), который ценится во всём мире за свои особенно длинные и шелковистые волокна. Он широко применяется при производстве полотенец, простыней и одежды.

Для того, чтобы не навредить качеству, хлопок собирают руками. Хотя пима является основным направлением Industria Textil Piura, компания занимается и созданием новых разновидностей хлопка с испытанием прочности, качества и мягкости волокна.