ШАРИКОПОДШИПНИК — ЭТО ИСКУССТВО
На 53-й улице в центре Манхэттена рядом с Американским музеем народного искусства и в нескольких шагах от Рокфеллеровского центра, киноконцертного зала «Радио-сити» и других ньюйоркских достопримечательностей возвышается здание Музея современного искусства. МоМА (так ласково называют этот музей) – цель паломничества тысяч туристов.
На 53-й улице в центре Манхэттена рядом с Американским музеем народного искусства и в нескольких шагах от Рокфеллеровского центра, киноконцертного зала «Радио-сити» и других ньюйоркских достопримечательностей возвышается здание Музея современного искусства. МоМА (так ласково называют этот музей) – цель паломничества тысяч туристов.
Экспонаты представлены здесь во всем многообразии форм. В 1932 г. были открыты галереи архитектуры и дизайна — «смежных и взаимозависимых форм искусства». Среди экспонатов музея — лейка образца 1800 г., формы для штамповки резинового шара середины 1900-х годов, опытный образец телефона для конференцсвязи, созданный в нашем веке. Но явный «любимчик» здесь — самоустанавливающийся шарикоподшипник,
изобретенный шведом Свеном Вингквистом в 1907 г. (как известно, с этого изобретения началась SKF). Этот подшипник появился в коллекции музея в 1934 г.
В путеводителе по музею читаем:
«Технически совершенный и радующий глаз самоустанавливающийся шарикоподшипник можно рассматривать как символ машинной эры – именно так нередко называли период 1920-30-х годов, когда промышленные дизайнеры и потребители вновь обратили внимание на внешний вид и стиль оформления коммерческих товаров. Даже детали машин могут быть настолько прекрасны, что ими можно любоваться, следуя чистым линиям абстрактной геометрии. Модернисты считали, что хороший дизайн важен для духовного возрождения общества».
Музей выпустил сувенир – пресс-папье в виде точной копии подшипника Вингквиста, который можно купить в художественном салоне музея. Этот шарикоподшипник-пресспапье, имеет наружный диаметр 100 мм и изготовлен из хромированной стали. На его внутреннем кольце выгравирован логотип музея. «Эти пресс-папье пользуются большим спросом», — говорит менеджер салона Джессика Себастиан.