新闻
![SKF和NREL携手提高风力发电机可靠性](https://evolution.skf.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/01/skf-spherical-roller-bearings-for-wind-1920x915.jpg)
SKF和NREL携手提高风力发电机可靠性
SKF已与美国能源部国家可再生能源实验室(NREL)达成一项为期三年的合作计划,研究风力发电机动力传动系统在各种工况下的性能,并深入了解导致风力发电机轴承故障的可能原因。双方合作的主要目的是研究齿轮箱和主轴轴承的故障模式,从而开发出全新的改进设计以提高可靠性。
销售联系方式
evolution@skf.com
这项研究工作目前正在位于科罗拉多州的NREL国家风能技术中心现有的GE 1.5 MW发电机上进行。SKF将为该项目提供多种组件和系统,其中包括一个针对风力发电机优化的全新开发球面滚子轴承(240/600 BC)密封件、状态监测硬件和软件(SKF Multilog IMx-8及@ptitude Observer 10.2)以及自动润滑系统。
@ptitude是SKF集团的注册商标。