All art­icles for "Bear­ings"

工程能力

降本减排,胜券在握

经过再制造的SKF轴承助力蒙迪• 斯泰蒂造纸厂降低成本和碳排放量。
Bearing life,Bearings,Remanufacturing,Sustainability,
工程能力

三重防护解决方案延长压缩打包机使用寿命

菲力克斯公司打包机采用SKF的三重防护解决方案,有效简化了客户的设备维护工作。
Bearings,可靠性,维护,
工程能力

SKF引领陶瓷技术革命

二十多年来,SKF一直致力于破解混合陶瓷轴承技术的秘密,目前正在将这一先进解决方案推向主流市场。
Bearings,Engineering,Quality,混合轴承,
工程能力

氧化发黑涂层在铁路轮端轴承工况下的摩擦性能及其试验研究

随着全球铁路市场的不断增长,对减少能耗、降低二氧化碳排放的需求也日益迫切。为降低功率损耗,同时保持其可靠性,铁路轮端轴承单元正不断得到优化,选择最佳表面处理工艺就是其中一项正在评估的解决方案。研究结果表明,SKF氧化发黑处理可以显著降低轴承低速和中速下的扭矩,这个特性对于城际列车尤为重要。
Bearings,Coating,节能轴承,铁路,
工程能力

电动航空新纪元

电动飞机制造商百合公司雄心勃勃,希望改变航空旅行业现状。
Bearings,Engineering,New technology/product,Sustainability,航空航天,
工程能力

润滑脂:揭开其非凡特性的奥秘

数百年来,润滑脂作为设备运转的关键要素确保了机械设备的平稳运行,始终是我们生活中不可或缺的一部分。这些由基础油和增稠剂组成的半固体物质具有独特的性能,其身影出现在从滚动轴承到汽车零部件的各种应用中。
[...]
Bearings,润滑剂,
工程能力

SKF状态监测系统助力风电机组提高运维效率

绿色能源公司德国莱茵集团全面部署状态监测系统,旨在实现风电机组网络的自主运营与维护。
Bearings,Engineering consultancy,Monitoring and diagnostics,Wind,状态监控,