Neuigkeiten

Reibungsarme Lager für Mazda

Die reibungsarmen SKF Radlagereinheiten werden nicht nur im allerneusten Mazda2 eingebaut, sondern auch in weiteren Modellen, die Mazda noch im Laufe dieses Jahres vorstellen will. Gegenüber Standardeinheiten reduzieren diese Radlagereinheiten von SKF die Reibung um bis zu 20 Prozent. Dadurch senken sie auch den Kraftstoffverbrauch und sorgen für eine niedrigere Umweltbelastung.

Ähnliche Inhalte

Links

Mazda

Die reibungsarmen SKF Radlagereinheiten werden nicht nur im allerneusten Mazda2 eingebaut, sondern auch in weiteren Modellen, die Mazda noch im Laufe dieses Jahres vorstellen will. Gegenüber Standardeinheiten reduzieren diese Radlagereinheiten von SKF die Reibung um bis zu 20 Prozent. Dadurch senken sie auch den Kraftstoffverbrauch und sorgen für eine niedrigere Umweltbelastung.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten