Industria

Lanzamiento de nuevos productos

Entre las nuevas características de los SKF Nautilus pueden citarse:

Contenido relacionado

Rodamientos SKF Nautilus
SKF ha ampliado su gama Nautilus. Estos rodamientos, diseñados con dos hileras de rodillos cónicos, permiten desarrollar una mayor variedad de turbinas, incluyendo modelos de accionamiento directo, turbinas equipadas con caja de engranajes, turbinas con rotación de aro interior o exterior y turbinas montadas en ejes o unidas con pernos a la estructura circundante.

Entre las nuevas características de los SKF Nautilus pueden citarse:

  • obturación integrada y sistema de preengrasado,
  • aro interior unido con pernos (opcional),
  • jaula segmentada monocavidad para soportar desviaciones durante el funcionamiento,
  • protección contra la corrosión y
  • revestimiento de alta fricción en superficies de unión para incrementar la transmisión del par.

BeyondZero es una marca del Grupo SKF.

 

Soportes SE para rodamientos
Los nuevos soportes SE, una actualización de la serie de soportes SNL, aprovechan plenamente el potencial de vida útil de los rodamientos incorporados y reducen significativamente los costes y las paradas en la producción.

Las nuevas funciones y ventajas incluyen:

  • material actualizado,
  • diseño más rígido y robusto,
  • menor consumo de grasa,
  • temperaturas de funcionamiento más bajas,
  • mejor protección contra el óxido y
  • DAP (Declaración ambiental de producto).