Monitoreo de condición avanzado

Monitoreo de condición avanzado

Monitoreo de condición

SKF Enlight ProCollect es una nueva solución portátil de monitoreo de vibraciones diseñada para ayudar a las empresas a adoptar enfoques de mantenimiento basados en la condición inteligentes, o a ampliar sus programas de monitoreo de maquinaria, a fin de abarcar una gama más amplia de activos.

La solución incorpora una versión actualizada del sensor portátil de SKF QuickCollect, junto con el SKF ProCollect, una aplicación móvil totalmente nueva, concebida para simplificar la recopilación, interpretación y comunicación de datos de la condición y de funcionamiento de la maquinaria. ProCollect opera en un dispositivo estándar iOS o Android, y se enlaza impecablemente con el SKF Enlight Centre, la avanzada plataforma de monitoreo de SKF basada en la web.

Contacto de venta

evolution@skf.com

Enlight ProCollect resulta fácil de usar para personal no especializado, con lo cual permite que empresas de servicio primario y personal de mantenimiento puedan incorporar las tareas de monitoreo de vibraciones a sus actividades diarias. Por ejemplo, del SKF Enlight Centre se pueden descargar rutas de inspección programadas previamente a un dispositivo ProCollect, que luego guía al operario a través de los pasos necesarios para recopilar datos. Estos datos luego se transfieren automáticamente a la plataforma SKF Enlight Centre, donde pueden analizarse y visualizarse.

Contenido relacionado