Tecnología digital

Nueva aplicación para montaje de rodamientos

SKF ha introducido una nueva aplicación para el montaje de rodamientos que utiliza el método de calado de rodamientos SKF Drive-up. Puede emplearse en teléfonos inteligentes y tabletas, y se ha desarrollado para un uso de campo sencillo. Está disponible en los formatos iOS y Android. La aplicación permite al usuario obtener ajustes precisos de rodamientos de rodillos a rótula y rodamientos de rodillos toroidales CARB montados en asientos cónicos. El ajuste apropiado se obtiene controlando el calado axial del rodamiento desde una posición inicial predeterminada. Además, la aplicación ofrece instrucciones de trabajo paso a paso.

Contenido relacionado

SKF ha introducido una nueva aplicación para el montaje de rodamientos que utiliza el método de calado de rodamientos SKF Drive-up. Puede emplearse en teléfonos inteligentes y tabletas, y se ha desarrollado para un uso de campo sencillo. Está disponible en los formatos iOS y Android. La aplicación permite al usuario obtener ajustes precisos de rodamientos de rodillos a rótula y rodamientos de rodillos toroidales CARB montados en asientos cónicos. El ajuste apropiado se obtiene controlando el calado axial del rodamiento desde una posición inicial predeterminada. Además, la aplicación ofrece instrucciones de trabajo paso a paso.