xskf-mesbu-1

Producto innovador para automóviles eléctricos

Enlaces relacionados

Motor encoder units

SKF ha desarrollado una unidad de rodamientos con sensor codificador para motores (SKF Motor Encoder Sensor Bearing Unit, SKF MESBU) que ofrece un control suave y preciso del motor. Está destinada a la próxima generación de vehículos de motor eléctricos e híbridos, incluidos alternadores de puesta en marcha para las funciones de parada-arranque.

Este avance constituye una novedad, puesto que integra la tecnología de rodamientos y sensores en una sola unidad compacta. La SKF MESBU está diseñada especialmente para mejorar el rendimiento operativo y la precisión de los automóviles eléctricos e híbridos.

La SKF MESBU también posee un cuerpo de sensor con diseño de pestaña, que puede integrarse como parte de la carcasa del motor, y el SKF eDrive Ball Bearing, para pares de fricción bajos al conducir a alta velocidad.

Contenido relacionado