Les nombreux avantages des roulements à rotule sur rouleaux à joint diamétral

Les nombreux avantages des roulements à rotule sur rouleaux à joint diamétral

Roulements à rotule sur rouleaux

SKF vient de lancer une nouvelle gamme de roulements à rotule sur rouleaux à joint diamétral, dans la série 231, qui offrent de nombreux avantages aux clients. Généralement utilisés dans des applications de convoyeurs de mines et de roues-pelles, ces roulements sont extrêmement fiables et robustes.

Contact commercial

evolution@skf.com

Disponibles en version ouverte ou étanche, pour des diamètres d’arbre de 240 à 450 millimètres, les roulements de cette nouvelle série présentent, parmi de nombreux autres avantages, un MTTR (temps moyen de réparation) nettement réduit grâce à la possibilité d’un remplacement sur site. Les pertes de production et les risques pour les opérateurs sont également minimisés. La version étanche offre une fiabilité accrue, grâce à une meilleure protection contre la contamination, tout en réduisant l’impact sur l’environnement et la consommation de graisse. Ces nouveaux roulements se caractérisent en outre par un meilleur ajustement sur l’arbre et des niveaux sonores et vibratoires réduits par rapport aux produits de la concurrence.

Sur le même sujet