Nouveau filtre pour réservoirs de graisse

Nouveau filtre pour réservoirs de graisse

Lubrifiants

e nouveau filtre de remplissage pour petits réservoirs de graisse Lincoln, qui fait partie de la gamme SKF de produits de filtration, aide à minimiser la pénétration d’impuretés dans les systèmes de lubrification automatiques lors du processus de remplissage des réservoirs.

La graisse admise à l’entrée traverse le filtre, puis ressort dans un tuyau raccordé à l’orifice de remplissage du réservoir de graisse. Lorsque cet élément, arrive à saturation, la tige de l’indicateur de colmatage de l’unité se rétracte pour signaler qu’un nettoyage de l’élément filtrant est requis. En l’absence de nettoyage de l’élément filtrant, la graisse est évacuée en toute sécurité vers un bac de récupération, mais ne passe pas dans le réservoir.
 

Contact commercial

evolution@skf.com

Le filtre de remplissage pour petits réservoirs de graisse Lincoln est disponible avec un élément filtrant indéformable de 250 ou 500 microns simple à nettoyer et facile à installer. Il a une capacité de débit de huit litres à la minute* pour une pression de service de 35 MPa (350 bar). Compte tenu de ses faibles dimensions,
le filtre peut être installé à distance du réservoir.

*Selon l’application, le type de graisse et la température ambiante.

Sur le même sujet