Compétences en ingénierie

Pompe de dosage Lincoln à commande électrique

La pompe de dosage Lincoln à commande électrique (EDL1) a été développée pour une utilisation dans des systèmes de lubrification multicircuits, ainsi que dans des grandes machines présentant différentes exigences de lubrification à des distances variables. Elle est conçue pour augmenter la pression d’entrée d’au moins 0,2 MPA (2 bar) jusqu’à un maximum de 28 MPa (280 bar). L’EDL1 peut être utilisée avec les canalisations, les raccords et les pompes de remplissage existants. Elle offre un fonctionnement efficace dans les environnements difficiles. Elle convient aux applications agroalimentaires et ferroviaires, ainsi qu’aux industries lourdes.

Sur le même sujet

Liens apparentés

Lincoln

La pompe de dosage Lincoln à commande électrique (EDL1) a été développée pour une utilisation dans des systèmes de lubrification multicircuits, ainsi que dans des grandes machines présentant différentes exigences de lubrification à des distances variables. Elle est conçue pour augmenter la pression d’entrée d’au moins 0,2 MPA (2 bar) jusqu’à un maximum de 28 MPa (280 bar). L’EDL1 peut être utilisée avec les canalisations, les raccords et les pompes de remplissage existants. Elle offre un fonctionnement efficace dans les environnements difficiles. Elle convient aux applications agroalimentaires et ferroviaires, ainsi qu’aux industries lourdes.