SKF et NREL améliorent la fiabilité des éoliennes

SKF et NREL améliorent la fiabilité des éoliennes

Maintenance conditionnelle

SKF a entamé une collaboration de trois ans avec le laboratoire national des énergies renouvelables (NREL) du département américain de l’Énergie pour analyser les performances des transmissions d’éolien­nes dans des conditions de fonctionnement variées. Le principal objectif de cette étude est de mieux comprendre les modes de défaillance des roulements de multiplicateur et d’arbre principal afin de concevoir de nouvelles éoliennes plus performantes et plus fiables.
 

Contact commercial

evolution@skf.com

Les travaux de recherche sont réalisés sur une éolienne GE de 1,5 MW installée sur le site du National Wind Technology Center (NWTC) du NREL, au Colorado. Dans le cadre de ce projet, SKF fournira une variété de composants et systèmes, notamment un nouveau roulement à rotule sur rouleaux optimisé pour les éoliennes (240/600 BC), le palier, les joints, des solutions matérielles et logicielles de maintenance conditionnelle (SKF Multilog IMx-8 et @ptitude Observer 10.2), ainsi qu’un système de lubrification automatique.

@ptitude est une marque déposée du Groupe SKF.

Sur le même sujet