asgard-statoil

Solution de compression de gaz sous-marine

Les paliers magnétiques S2M SKF équipent le premier système sous-marin de compression de gaz jamais installé, mis en service sur le champ gazier Åsgard opéré par Statoil, au large de la Norvège. Ces paliers contribuent à récupérer des volumes de gaz supplémentaires de champs gaziers en fin de vie et permettent ainsi de prolonger l’exploitation de champs qui, sans cette solution, auraient été abandonnés.

Traditionnellement, la compression de gaz se fait sur les plateformes. Sur le champ d’Åsgard, les équipements sont installés directement au fond de la mer, au plus près des têtes de puits, afin d’optimiser la récupération du gaz et de prolonger ainsi de manière significative la durée d’exploitation du champ.

SKF a fourni au fabricant du compresseur, MAN Diesel & Turbo, des paliers magnétiques qui simplifient l’architecture du système en éliminant le besoin de composants tels que l’huile de lubrification, les joints ou les boîtes de vitesses.

Outre les paliers magnétiques, S2M SKF a également fourni un système de contrôle qui permet de les commander à distance.

Sur le même sujet