Un roulement de huit tonnes pour applications minières

Un roulement de huit tonnes pour applications minières

SKF a fabriqué et livré le plus grand roulement à rotule sur rouleaux conforme aux normes ISO de son histoire. Il est destiné à l’industrie minière. Ce roulement de 1 250 mm de diamètre d’alésage est issu de l’usine de Göteborg, en Suède. Il est équipé du SKF SensorMount, un système exclusif qui mesure l’ajustement réel du roulement sur l’arbre et contribue ainsi à un montage correct. Le roulement pèse 7,8 tonnes et chacun de ces rouleaux sphériques, 42 kilos.

Sur le même sujet