Competenza ingegneristica

Cuscinetti a rulli per la High Roller

 

Contenuto correlato

Link correlati

Las Vegas High Roller

L’American Bridge Company ha stipulato un contratto con la SKF per la fornitura di soluzioni tecnologiche destinate alla Las Vegas High Roller, la ruota panoramica che sarà la più alta del mondo. Di proprietà della Caesars Entertainment Corporation, la ruota è alta 170 metri e sarà equipaggiata con due cuscinetti SKF orientabili a rulli, corredati delle relative tecnologie. Personalizzati in base alle esigenze specifiche, i due cuscinetti SKF orientabili a rulli pesano ciascuno circa 8,8 tonnellate e hanno un diametro esterno di 2,3 metri.