Nuova generazione di cuscinetti BEAM e BEAS

Nuova generazione di cuscinetti BEAM e BEAS

Cuscinetti obliqui a sfere

SKF ha presentato la nuova generazione di cuscinetti assiali obliqui a sfere a doppio effetto per viti a ricircolo di sfere. Questi cuscinetti di alta precisione fungono da supporto per le viti a sfere, generalmente impiegate per l’azionamento delle macchine utensili. Questa applicazione richiede una guida radiale e assiale particolarmente affidabile, ottenibile con i cuscinetti della serie BEAS (per diametri albero da 8 a 30 millimetri) e della serie BEAM (montaggio con bulloni e diametri albero da 12 a 60 millimetri).
 

Contatto vendite

evolution@skf.com

SKF ha ora ottimizzato i cuscinetti pronti al montaggio aumentandone notevolmente la capacità di carico e velocità. A tal fine, gli ingegneri SKF hanno modificato la geometria interna dei cuscinetti per aumentare la capacità di carico dinamico degli ultimi modelli BEAS fino al 17 percento rispetto alle versioni precedenti. La serie BEAM raggiunge una capacità di carico fino al 20 percento superiore. Questi maggiori coefficienti di carico prolungano sostanzialmente la durata di esercizio dei cuscinetti e la disponibilità delle macchine.

Contenuto correlato