Competenza ingegneristica
Nuove unità cuscinetto a sfere conformi alle specifiche JIS per il mercato europeo

Nuove unità cuscinetto a sfere conformi alle specifiche JIS per il mercato europeo

SKF ha lanciato sul mercato europeo una nuova e competitiva gamma di unità cuscinetto a sfere conforme ai Japanese Industrial Standards (JIS), basata sulla serie UC conforme ai JIS per il mercato asiatico, che è stata recentemente introdotta dall’azienda riscuotendo notevoli consensi. La nuova gamma UC, che ha come dotazione di serie due diversi tipi di sistemi di fissaggio, un sistema di tenute di provata efficienza e caratteristiche tecniche superiori realizzate con speciali lavorazioni, è commercializzata attraverso la rete di distribuzione globale di SKF, che offrirà anche l’assistenza completa post vendita.

Contenuto correlato

SKF ha lanciato sul mercato europeo una nuova e competitiva gamma di unità cuscinetto a sfere conforme ai Japanese Industrial Standards (JIS), basata sulla serie UC conforme ai JIS per il mercato asiatico, che è stata recentemente introdotta dall’azienda riscuotendo notevoli consensi. La nuova gamma UC, che ha come dotazione di serie due diversi tipi di sistemi di fissaggio, un sistema di tenute di provata efficienza e caratteristiche tecniche superiori realizzate con speciali lavorazioni, è commercializzata attraverso la rete di distribuzione globale di SKF, che offrirà anche l’assistenza completa post vendita.

I cuscinetti serie UC offrono un’eccellente protezione contro l’ingresso di agenti contaminanti e il dilavamento rispetto a prodotti similari. La gamma UC è ideale per i nastri trasportatori, grazie al robusto sistema di fissaggio e all’elevata resistenza all’ingresso di sostanze contaminanti che assicurano una maggiore durata di esercizio ed esigenze di manutenzione ridotte. Queste unità cuscinetto sono idonee anche per altre applicazioni, tra cui sistemi di trattamento dell’aria, confezionatrici e attrezzature per il fitness.