Volvo XC90

Tecnologia avanzata

Automobili Unità mozzo ruota Altri servizi

Link correlati

Volvo Cars

Lanciata di recente, la nuova Volvo XC90 di seconda generazione è equipaggiata con le unità mozzo ruota della SKF, che saranno montate sia nei modelli con due ruote motrici sia in quelli a trazione integrale.

La XC90 è la prima vettura costruita in base alla nuova piattaforma Scalable Product Architecture della Volvo Cars, che focalizza l’attenzione su peso e rigidezza, consentendo ai progettisti maggiore flessibilità in termini di proporzione e design, nonché integrando una tecnologia di sicurezza innovativa.

Le unità mozzo ruota della SKF sono state ottimizzate per rispondere ai severi requisiti della Volvo Cars in termini di prestazioni. Le unità sono dotate di una tenuta a basso attrito, che risponde in modo più efficiente alle variazioni delle condizioni stradali e atmosferiche, con conseguente estensione della durata delle unità stesse. Inoltre, queste unità sono state concepite per assicurare un rapporto peso/prestazioni ottimizzato, a supporto degli obiettivi di riduzione del consumo complessivo di carburante.

Contenuto correlato