Бесшумные трамваи в Майнце

Бесшумные трамваи в Майнце

Железные дороги Смазка

В городе Майнц, столице немецкого региона Рейнланд-Пфальц, трамвайная сеть обслуживает пассажиров с 1883 г. Сегодня этот популярный вид транспорта находится под управлением транспортной компании Mainzer Mobilität (MM), оператора общественного транспорта в Майнце.

Компания обнаружила, что из-за отсутствия подходящего способа смазывания путей на некоторых участках трамваи издавали неприятный скрежет. Для решения этой проблемы компания решила использовать системы смазывания SKF.

Решение SKF включает в себя одномагистральную систему, которая запускает цикл смазывания при приближении трамвая. Насос подаёт смазочный материал на одномагистральные распределители, которые подают 0,05 куб. см смазочного материала в каждый смазочный канал. Небольшой объём подачи даёт значительное преимущество — смазочный материал лучше распределяется колёсами, а полотно остаётся чистым.

Связаться с нами

evolution@skf.com

После внедрения решения SKF трамваи стали работать тише. Кроме того, дополнительными преимуществами для MM стали снижение расхода смазочного материала и повышение эффективности техобслуживания.

Материалы по теме